1500 mm(59 in)VCE

1500 mm(59 in)VCE 货盘铲叉

查找代理商

主要技术规格

叉齿宽度
8 in
200 mm
高度
38 in
965 mm
宽度
79 in
2000 mm

性能概览

Cat

100% 适配

  • 将 Cat 装载机与您可能已经配备的常用工装机具一起使用。
  • 简化混合设备机群中的工具管理。
  • 符合适用于装载机连接器的 ISO237727:2009 标准。
Cat

挖掘力更大,性能更佳

  • 无需牺牲性能 — 此连接器系统专为 Cat 轮式装载机而设计和制造。
  • 与第三方或 OEM 连接器相比,此连接器的静态倾翻负载和挖掘力分别高出 2% 和 4%。
  • 同时还减小了连接器重量和偏移量。
Cat

全套一站式解决方案

  • 选择全套 OEM 解决方案,提高作业现场的工作率。
  • 从齿尖到散热器,所有部件均可通过您当地的 Cat 代理商配齐。
  • 一系列针对 Cat 装载机进行了优化的 VCE 适配型铲斗和附件为连接器提供了强力支持。

产品技术规格适用产品 1500 mm(59 in)VCE

叉齿宽度 8 in 200 mm
高度 38 in 965 mm
宽度 79 in 2000 mm
外部叉齿宽度 — 最大展幅 61 in 1550 mm
工作重量 1815 lb 825 kg

了解 1500 mm(59 in)VCE 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

型号

备用视图

型号
备用视图

查看当前优惠(按对象)  1500 mm(59 in)VCE

查看更多优惠