1812 mm(71 in),ISO 连接器

分拣抓斗铲叉 1812 mm(71 in),ISO 连接器

立即购买

主要技术规格

宽度
71.3 in
1812 mm
叉齿长度
49.4 in
1256 mm
抓斗区域
20.6 ft²
1.91 m²

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

应用

应用

专为原木和木料设计和制造,主要用于从堆叠木堆中搬运原木以作进一步处理。
木料处理性能

木料处理性能

分拣抓斗叉专用于原木和木料应用,配备大型卡箍,可为物料产生 21 平方英尺开口。
压力可调的夹紧力

压力可调的夹紧力

集成的压力调节器能够调节夹紧力,最大程度减少所搬运物料损坏的几率。
短叉齿

短叉齿

经专门设计,可在原木堆下滑动并将原木堆滚入抓斗。短叉齿允许在将原木装载到抓斗中时进行精确控制。
可更换耐磨条

可更换耐磨条

可按常规维修间隔轻松更换抓斗下方的螺栓固定式耐磨条,从而避免额外焊接。
用户可配置

用户可配置

提供各种铲叉叉齿,可以按机器和操作情况配置分拣抓斗。

产品技术规格适用产品 1812 mm(71 in),ISO 连接器

宽度 71.3 in 1812 mm
叉齿长度 49.4 in 1256 mm
抓斗区域 20.6 ft² 1.91 m²
抓斗高度 102.6 in 2606 mm
抓斗重量 3741.2 lb 1697 kg
接口类型 ISO 连接器 ISO 连接器
工作重量 33276.5 lb 15094 kg

了解 1812 mm(71 in),ISO 连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

正在作业的 Cat® 938M 小型轮式装载机和分拣抓斗叉

Cat® 分拣抓斗叉正在抓取负载

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
正在作业的 Cat® 938M 小型轮式装载机和分拣抓斗叉
Cat® 分拣抓斗叉正在抓取负载

查看当前优惠(按对象)  1812 mm(71 in),ISO 连接器

查看更多优惠