2298 mm(90")

木材夹抱叉车 2298 mm(90")

查找代理商

主要技术规格

铲叉宽度
90 in
2298 mm
齿宽
90 in
2298 mm
齿间宽度
73 in
1857 mm

产品技术规格适用产品 2298 mm(90")

铲叉宽度 90 in 2298 mm
齿宽 90 in 2298 mm
齿间宽度 73 in 1857 mm
叉齿长度 64 in 1609 mm
叉齿宽度 8.7 in 221 mm
内部高度 55 in 1386 mm
夹具开口 100 in 2542 mm
端部面积 20.5 ft² 1.9 m²
重量 5451 lb 2472 kg

了解 2298 mm(90") 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

型号

照片

照片

照片

型号
照片
照片
照片

查看当前优惠(按对象)  2298 mm(90")

查看更多优惠