2438 mm(96 in)

2438 mm(96 in) 建筑铲叉

查找代理商

主要技术规格

高度
44.5 in
1130 mm
宽度
111.5 in
2833 mm
叉齿宽度
7 in
178 mm

产品技术规格适用产品 2438 mm(96 in)

高度 44.5 in 1130 mm
宽度 111.5 in 2833 mm
叉齿宽度 7 in 178 mm
叉齿厚度 3.5 in 89 mm
总重 3439 lb 1560 kg
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器

了解 2438 mm(96 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

型号照片

型号照片

查看当前优惠(按对象)  2438 mm(96 in)

查看更多优惠