1219 mm(48 in)

1219 mm(48 in) 建筑铲叉

查找代理商

主要技术规格

高度
44.5 in
1130 mm
宽度
99.5 in
2528 mm
叉齿宽度
7 in
178 mm

产品技术规格适用产品 1219 mm(48 in)

高度 44.5 in 1130 mm
宽度 99.5 in 2528 mm
叉齿宽度 7 in 178 mm
叉齿厚度 3.5 in 89 mm
总重 2773 lb 1258 kg
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器

了解 1219 mm(48 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

型号照片

型号照片

查看当前优惠(按对象)  1219 mm(48 in)

查看更多优惠