CB1.8 多用途压路机

CB1.8 双钢轮振动压路机

查找代理商

主要技术规格

工作重量
3825 lb
1735 kg
标准压实宽度
39 in
1000 mm
燃油箱容量
7.9 gal(美制)
30 l

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

操作简单

操作简单

  • 操作环境符合人机工程学设计,具有防破坏保护
  • 座椅宽敞,由于手柄布局合理且平台高度较低,因此操作员可轻松进入车辆中
  • 凭借机械推进杆和变速操纵杆,操作非常简单
性能优异

性能优异

  • 尺寸小巧,可在狭窄空间内提供出色的机动性
  • 对钢轮边缘拥有极佳的视野,增强了控制功能,实现更好的覆盖和压实效果
  • 业界领先的强劲压实力,助您实现卓越效益
  • 145 L(38 gal)的大水箱容量,位居业界领先地位,专为减少全天加注次数而设计
  • 面向沟渠作业提供单点起吊,为运输作业提供了替代方案
更优的动力

更优的动力

  • 强劲的 Cat® C1.1 发动机;提供零件、维修保养和支持服务的一站式供应商
  • 冷却系统能力高达 49°C(120°F),能在恶劣环境中提供出色性能
  • 凭借 8.6 kph(5.3 mph)的快速行驶速度,可在作业现场快速地移动,实现良好的机动性
性能可靠,易于维护

性能可靠,易于维护

  • 3 年/3000 小时的振动钢轮保养周期
  • 喷水系统采用三重过滤的可靠设计
  • 发动机维修保养点易于接近
  • 铰接件设计坚固耐用,可轻松支撑单点起吊选件
  • 借助 Product Link™ 选件可实现远程监控

产品技术规格适用产品 CB1.8

工作重量 3825 lb 1735 kg
标准压实宽度 39 in 1000 mm
路缘间隙 16 in 403 mm
离地间隙 10 in 251 mm
行驶速度 - 最大 5.3 mile/h 8.6 km/h
静态线性负载 63 lb/in 9.1 kg/cm
钢轮边缘内的转弯半径 75 in 1900 mm
燃油箱容量 7.9 gal(美制) 30 l
喷水箱容量 38 gal(美制) 145 l
频率 3420 V/m 57 Hz
标准振幅 - 高 0.018 in 0.47 mm
每钢轮离心力 – 最大 3057 lb 13.6 kN
总长度 80 in 2040 mm
总宽度 44 in 1112 mm
钢轮直径 22.5 in 575 mm
钢轮宽度 39 in 1000 mm
最大机器高度 94.5 in 2400 mm
发动机型号 Cat C1.1 Cat C1.1

CB1.8 标配设备

操作员环境

  • 折叠式 ROPS
  • 操作员控制台,带紧急停机、操作方便的摇臂开关和机器警报指示灯
  • 双 12 伏电源插座
  • 倒车警报喇叭

压实系统

  • 折叠式刮板
  • 振动选择 - 前部、后部或前后部
  • 加压三重过滤喷水系统

动力传动系

  • 双滤芯空气滤清器
  • 发动机皮带护罩

技术

  • Product LinkTM

电气系统

  • 工作灯

其他

  • 防破坏保护 - 可锁式机罩和控制装置盖板
  • 机器寿命和栓系

CB1.8 选装设备

操作员环境

  • 可调悬浮座椅,带操作员就位开关
  • 固定式防滚翻保护结构(ROPS)

电气系统

  • 蓄电池断开装置
  • 行驶灯
  • 旋转琥珀色标志灯
  • 灯护罩

其他

  • 单点提升

了解 CB1.8 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

随时获得工具和专家帮助

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CB1.8 多用途压路机

CB1.8 多用途压路机

CB1.8 多用途压路机

CB1.8 多用途压路机

CB1.8 多用途压路机
CB1.8 多用途压路机
CB1.8 多用途压路机
CB1.8 多用途压路机

简单、可靠、价格合理

简单、可靠、价格合理

360 View
360 View

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  CB1.8

查看更多优惠