1323 mm (52.1")

1323 mm (52.1") 定位器

要求報價 立即購買

金鑰規格

高度
15.9 in
404 mm
寬度
52.1 in
1323 mm
重量
49.8 lb
22.6 kg

功能一覽

易於安裝

易於安裝

重載型叉具定位器可以輕鬆快速地用螺栓固定到現有用於滑移轉向裝載機的 Cat® 重載型叉具托架上。
提高生產力

提高生產力

在不離開駕駛室的情況下移動叉具,並讓駕駛員能準確放置負載而無需額外的機器操控,大大提高生產力。
流量調整器

流量調整器

可用於調節液壓流量,控制作業過程中叉具移動的速度

產品規格 1323 mm (52.1")

高度 15.9 in 404 mm
寬度 52.1 in 1323 mm
重量 49.8 lb 22.6 kg
長度 2.6 in 65 mm
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量

了解 1323 mm (52.1") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖