1829 mm (72 in) - 左側

1829 mm (72 in) - 左側 建築叉具叉齒

要求報價 立即購買

金鑰規格

總長度
78.5 in
1994 mm
長度
72 in
1829 mm
寬度
5.9 in
150 mm

產品規格 1829 mm (72 in) - 左側

總長度 78.5 in 1994 mm
長度 72 in 1829 mm
寬度 5.9 in 150 mm
高度 29.7 in 754 mm
叉齒厚度 2.6 in 65 mm
裝載容量 6448.5 lb 2925 kg
重量 377 lb 171 kg
叉齒配置 左側 左側

了解 1829 mm (72 in) - 左側 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖