2134 mm (84")

2134 mm (84") 建築叉具托架

要求報價 立即購買

金鑰規格

高度
43.1 in
1095 mm
寬度
84 in
2134 mm
重量
1148.6 lb
521 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

重載型設計與高椅背

重載型設計與高椅背

此重載型托架專門用於搬運板裝與大型物料,可在營造工地帶來絕佳性能。高椅背設計與穿過機架的良好視野,能滿足各種需求。
擺動式叉具性能

擺動式叉具性能

在部分操作中,擺動式叉具有利於從地面拾起物料。若要執行此作業,可移除此托架下方的桿,並將其至於托架底部特製的儲物位置。
可調式叉具位置

可調式叉具位置

叉具位置可從一側調整至另一側,總距離為 855 mm (33.7"),每次可移動 55 mm (2.2"),也可將其鎖定避免意外移位。
定位把手

定位把手

使用隨附於右後方儲物區的紅色把手,即可安全方便移動叉具。

產品規格 2134 mm (84")

高度 43.1 in 1095 mm
寬度 84 in 2134 mm
重量 1148.6 lb 521 kg
長度 14.4 in 366 mm
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 2134 mm (84") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖