2,498 mm (98")

2,498 mm (98") 建築叉具托架

要求報價 立即購買

金鑰規格

高度
52 in
1320 mm
寬度
98.3 in
2498 mm
重量
1408.8 lb
639 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

堅固的設計和高椅背

堅固的設計和高椅背

堅固的設計提供耐用性和卓越的能見度。高椅背可防止物料移向機器。
擺動式叉具性能

擺動式叉具性能

在部分操作中,擺動式叉具有利於從地面拾起物料。此托架只需變更位於叉具上的固定板配置即可提供此選項。
可調式叉具位置

可調式叉具位置

叉具位置可從一側調整至另一側,總距離為 855 mm (33.7"),每次可移動 55 mm (2.2"),也可將其鎖定避免意外移位。
快速更換叉具叉齒

快速更換叉具叉齒

透過移除托架兩側的兩個螺栓,即可視需要輕鬆將叉具叉齒更換為不同尺寸。

產品規格 2,498 mm (98")

高度 52 in 1320 mm
寬度 98.3 in 2498 mm
重量 1408.8 lb 639 kg
長度 24.9 in 633 mm
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 2,498 mm (98") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖