1209 mm (48 in)

托板叉具托架 1209 mm (48 in)

要求報價 立即購買

金鑰規格

高度
36.4 in
925 mm
寬度
48 in
1209 mm
總寬度
51.2 in
1300 mm

功能一覽

全靠背

全靠背

大型靠背結構,不僅功能齊全、耐用且易於透視。
叉具定位

叉具定位

提供多個叉齒固定位置,可視特定需求進行多種配置。
鋸齒狀階梯

鋸齒狀階梯

鋸齒狀階梯提供安全的出入口,以確保駕駛員安全進出駕駛室。

產品規格 1209 mm (48 in)

高度 36.4 in 925 mm
寬度 48 in 1209 mm
總寬度 51.2 in 1300 mm
重量 332.9 lb 151 kg
長度 12.3 in 312 mm
叉齒間隔 250-1018 mm (10-40 in) 中線到中線 250-1018 mm (10-40 in) 中線到中線
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1209 mm (48 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖