2196 mm (87")

2196 mm (87") 木材和木料叉具托架

要求報價 立即購買

金鑰規格

介面類型
IT 接頭
IT 接頭
叉齒配置
浮動式、擺動式
浮動式、擺動式
高度
59.3 in
1505 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

高背螺栓

高背螺栓

當托架完全向後傾斜時,高靠背有助於支撐負載。此為裝載大容量托板或不規則負載時的重要功能。卸下四個螺栓即可輕鬆維修。
強化結構

強化結構

特殊定位的角板和托板可確保托架的強化結構和持久壽命。
浮動式叉齒

浮動式叉齒

浮動式叉齒是裝載和搬運不規則物料的絕佳解決方案,能夠在相同的托架水平上下移動叉齒。此外,它們也有助於減少叉齒根部和托架底部之間的偏移。
重載型機架

重載型機架

策略性配置的角板、橫樑和強化機架元件的重載型設計,使這款叉具能夠在重型應用中工作更長時間。

產品規格 2196 mm (87")

介面類型 IT 接頭 IT 接頭
叉齒配置 浮動式、擺動式 浮動式、擺動式
高度 59.3 in 1505 mm
重量 1911.4 lb 867 kg
寬度 86.5 in 2196 mm
長度 18.5 in 469 mm

了解 2196 mm (87") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖