引擎
| 最大總功率 | 100 hp 75 kW |
| 引擎型號 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
| 最大總功率 - 最大引擎轉速 | 2350 r/min 2350 r/min |
| 最大總功率 - SAE J1995 | 102 hp 76 kW |
| 最大總功率 - ISO 14396 | 100 hp 75 kW |
| 最大總功率 - ISO 14396 (DIN) | 102 hp 75 kW |
| 額定淨功率 - 額定引擎速度 | 2200 r/min 2200 r/min |
| 額定淨功率 - SAE J1349 | 98 hp 73 kW |
| 額定淨功率 - ISO 9249 | 99 hp 74 kW |
| 額定淨功率 - ISO 9249 (DIN) | 101 hp 74 kW |
| 排量 | 268 in³ 4.4 l |
| 缸徑 | 4.13 in 105 mm |
| 行程 | 5 in 127 mm |
| 最大總扭矩 - SAE J1995 | 306 ft·lbf 415 N·m |
| 最大總扭矩 - ISO 14396 | 302 ft·lbf 410 N·m |
| 最大淨扭矩 - SAE J1349 | 295 ft·lbf 400 N·m |
| 最大淨扭矩 - ISO 9249 | 299 ft·lbf 405 N·m |
| 排放 | 引擎符合巴西 MAR-1 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3/歐盟 Stage IIIA。 引擎符合巴西 MAR-1 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3/歐盟 Stage IIIA。 |
| 附註 | 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,在飛輪及前驅動機具泵處測得的功率。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,在飛輪及前驅動機具泵處測得的功率。 |