3.0 m3 (3.9 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

輕型物料鏟斗 - 高性能系列 3.0 m3 (3.9 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
100.4 in
2549 mm
重量
1948.9 lb
884 kg
高度
55.2 in
1402 mm

總覽

高容量特點可提高在處理輕型物料時的生產力。

產品規格 3.0 m3 (3.9 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

寬度 100.4 in 2549 mm
重量 1948.9 lb 884 kg
高度 55.2 in 1402 mm
長度 57.9 in 1471 mm
容量 3.9 yd³ 3 m³
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
刀刃厚度 0.7 in 19 mm
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 3.0 m3 (3.9 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖