1.35 m3 (1.77 yd3),HPL-V 接頭,栓接式斗齒

1.35 m3 (1.77 yd3),HPL-V 接頭,栓接式斗齒 通用鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
81.1 in
2060 mm
重量
1000.9 lb
454 kg
高度
38.2 in
970 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

彎曲側板

彎曲側板

設計用以改善卡車裝載或在崎嶇不平地面上工作時的物料固定力。
平坦的上部扭矩管

平坦的上部扭矩管

平坦的上部扭矩管平行於刀刃,以獲得更好的地面參考 (與其他所有 Cat 裝載機鏟斗對齊)。這減少刀刃磨損並提高整平能力。從駕駛室內可以更容易測量鏟刀角度和位置。
堅固耐用的設計

堅固耐用的設計

上下扭矩管和厚側牆可在嚴苛的條件提供更高的強度與耐用性。
掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

鏟斗有栓接式刀刃或栓接式斗齒可供選擇。
Cat

掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

底座鏟斗有栓接式刀刃、栓接式斗齒及栓接式斗齒桿可供選擇。

產品規格 1.35 m3 (1.77 yd3),HPL-V 接頭,栓接式斗齒

寬度 81.1 in 2060 mm
重量 1000.9 lb 454 kg
高度 38.2 in 970 mm
長度 44.7 in 1136 mm
容量 1.77 yd³ 1.35 m³
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
介面類型 HPL-V 接頭 HPL-V 接頭

了解 1.35 m3 (1.77 yd3),HPL-V 接頭,栓接式斗齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖