3.5 m3 (4.6 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

輕型物料鏟斗 - 高性能系列 3.5 m3 (4.6 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
100.4 in
2549 mm
重量
2081.2 lb
944 kg
高度
58.4 in
1483 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

Cat

應用

專為處理覆蓋物、木屑、乾表土、肥料、畜牧飼料和積雪等低密度物料所設計。高性能系列輕型物料鏟斗設計提供更大的容量,適用於低密度物料的應用,例如農業、廢棄物和其他產業。這些應用通常需要中等到低掘起力。高性能系列鏟斗的填充因子可在規定容量之上額外增加 115%。
Cat

高容量

高容量特點可提高在處理輕型物料時的生產力。
Cat

優異的裝載能力

長型的鏟斗底板長度結合較大的半徑後包覆部,提供優異的物料裝載和卸載能力,從而提供淨載重和縮短循環時間。
Cat

堅固耐用的設計

硬化鋼底座和側刀刃提供絕佳的穿透力、耐用性和磨損使用壽命。

產品規格 3.5 m3 (4.6 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

寬度 100.4 in 2549 mm
重量 2081.2 lb 944 kg
高度 58.4 in 1483 mm
長度 63 in 1601 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
刀刃厚度 0.7 in 19 mm
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 3.5 m3 (4.6 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖