1.05 m3 (1.4 yd3),滑移轉向接頭,栓接式刀刃

1.05 m3 (1.4 yd3),滑移轉向接頭,栓接式刀刃 通用鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
80.5 in
2045 mm
重量
917.1 lb
416 kg
高度
36.8 in
935 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

Cat

應用

專為各種應用及物料的挖掘、裝載、搬運、整平、整地和卸載所設計。這些多用途鏟斗可適用於建築施工、造景工程、工業以及較具破壞力的拆除應用。
Cat

優異的裝載能力

長型的鏟斗底板長度結合較大的半徑後包覆部,提供優異的物料裝載和卸載能力,從而提供淨載重和縮短循環時間。
Cat

堅固耐用的設計

上下扭矩管和厚側牆可在嚴苛的條件提供更高的強度與耐用性。
Cat

強大又耐用

硬化前底座邊緣和側刀刃提供絕佳的穿透力、耐用性和磨損使用壽命。
Cat

掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

底座鏟斗有栓接式刀刃、栓接式斗齒及栓接式斗齒桿可供選擇。

產品規格 1.05 m3 (1.4 yd3),滑移轉向接頭,栓接式刀刃

寬度 80.5 in 2045 mm
重量 917.1 lb 416 kg
高度 36.8 in 935 mm
長度 36.3 in 921 mm
容量 1.4 yd³ 1.05 m³
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1.05 m3 (1.4 yd3),滑移轉向接頭,栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖