1.15 m3 (1.5 yd3),HPL-V 接頭,栓接式斗齒

1.15 m3 (1.5 yd3),HPL-V 接頭,栓接式斗齒 通用鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
81.1 in
2060 mm
重量
932.6 lb
423 kg
高度
37 in
940 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

彎曲側板

彎曲側板

設計用以改善卡車裝載或在崎嶇不平地面上工作時的物料固定力。
平坦的上部扭矩管

平坦的上部扭矩管

平坦的上部扭矩管平行於刀刃,以獲得更好的地面參考 (與其他所有 Cat 裝載機鏟斗對齊)。這減少刀刃磨損並提高整平能力。從駕駛室內可以更容易測量鏟刀角度和位置。
堅固耐用的設計

堅固耐用的設計

上下扭矩管和厚側牆可在嚴苛的條件提供更高的強度與耐用性。
掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

鏟斗有栓接式刀刃或栓接式斗齒可供選擇。

產品規格 1.15 m3 (1.5 yd3),HPL-V 接頭,栓接式斗齒

寬度 81.1 in 2060 mm
重量 932.6 lb 423 kg
高度 37 in 940 mm
長度 40.6 in 1030 mm
容量 1.5 yd³ 1.15 m³
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
介面類型 HPL-V 接頭 HPL-V 接頭

了解 1.15 m3 (1.5 yd3),HPL-V 接頭,栓接式斗齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖