1.55 m3 (2.0 yd3),滑移轉向接頭,栓接式刀刃

輕型物料鏟斗 1.55 m3 (2.0 yd3),滑移轉向接頭,栓接式刀刃

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
81.9 in
2080 mm
重量
1146.4 lb
520 kg
高度
40 in
1015 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

彎曲側板

彎曲側板

設計用以改善卡車裝載或在崎嶇不平地面上工作時的物料固定力。
平坦的上部扭矩管

平坦的上部扭矩管

平坦的上部扭矩管平行於刀刃,以獲得更好的地面參考 (與其他所有 Cat 裝載機鏟斗對齊)。這減少刀刃磨損並提高整平能力。從駕駛室內可以更容易測量鏟刀角度和位置。
堅固耐用的設計

堅固耐用的設計

上下扭矩管和厚側牆可在嚴苛的條件提供更高的強度與耐用性。
掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

鏟斗有栓接式刀刃可供選擇。

產品規格 1.55 m3 (2.0 yd3),滑移轉向接頭,栓接式刀刃

寬度 81.9 in 2080 mm
重量 1146.4 lb 520 kg
高度 40 in 1015 mm
長度 47.4 in 1205 mm
容量 2 yd³ 1.55 m³
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1.55 m3 (2.0 yd3),滑移轉向接頭,栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖