0.95 m3 (1.25 yd3),HPL-A 接頭,栓接式刀刃

0.95 m3 (1.25 yd3),HPL-A 接頭,栓接式刀刃 通用鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
74.4 in
1890 mm
重量
886.3 lb
402 kg
高度
36.8 in
935 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

彎曲側板

彎曲側板

設計用以改善卡車裝載或在崎嶇不平地面上工作時的物料固定力。
平坦的上部扭矩管

平坦的上部扭矩管

平坦的上部扭矩管平行於刀刃,以獲得更好的地面參考 (與其他所有 Cat 裝載機鏟斗對齊)。這減少刀刃磨損並提高整平能力。從駕駛室內可以更容易測量鏟刀角度和位置。
堅固耐用的設計

堅固耐用的設計

上下扭矩管和厚側牆可在嚴苛的條件提供更高的強度與耐用性。
掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

掘地工具 (G.E.T.,Ground Engaging Tools) 選項

鏟斗有栓接式刀刃或栓接式斗齒可供選擇。

產品規格 0.95 m3 (1.25 yd3),HPL-A 接頭,栓接式刀刃

寬度 74.4 in 1890 mm
重量 886.3 lb 402 kg
高度 36.8 in 935 mm
長度 35.6 in 903 mm
容量 1.25 yd³ 0.95 m³
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
刀刃厚度 0.6 in 16 mm
介面類型 HPL-A 接頭 HPL-A 接頭

了解 0.95 m3 (1.25 yd3),HPL-A 接頭,栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖