1614 mm (64")

1614 mm (64") 托板叉具托架

要求報價 立即購買

金鑰規格

高度
37 in
941 mm
寬度
63.5 in
1614 mm
重量
1142 lb
518 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 4 筆

擺動式叉齒

擺動式叉齒

擺動式叉齒功能使裝載和卸載過程更容易,使托架能正確定位以提高能見度。
叉具叉齒架

叉具叉齒架

根據您的需要使用環上的螺栓設定側向調整範圍,避免意外的側移。
中心能見度

中心能見度

由於擁有低型托架,穿過接頭的視野非常好,有助於所有裝載機臂範圍的裝載過程。
側向能見度

側向能見度

整個托架的視野透過設計而得到了最佳化。是避免產品或卡車損壞所需的精確操作理想選擇。

產品規格 1614 mm (64")

高度 37 in 941 mm
寬度 63.5 in 1614 mm
重量 1142 lb 518 kg
長度 16 in 406 mm
介面類型 IT 接頭 IT 接頭

了解 1614 mm (64") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖