總覽
托板叉具可用在建築工地移動板裝的負載、在造景和育苗場等地處理袋裝的肥料和種子。
顯示第 1-6 筆,共 4 筆
| 高度 | 61 in 1550 mm |
| 寬度 | 98.3 in 2498 mm |
| 重量 | 1164.7 lb 528.29 kg |
| 叉齒長度 | 60 in 1524 mm |
| 叉齒寬度 | 5.9 in 150 mm |
| 叉齒高度 | 28.5 in 723.5 mm |
| 叉齒厚度 | 2.6 in 65 mm |
| 叉齒重量 | 342.4 lb 155.3 kg |
| 工作重量 | 1849.5 lb 838.9 kg |
| 總長度 | 77.8 in 1977 mm |
| 介面類型 | IT 接頭 IT 接頭 |
| 組件重量 | 1851 lb 838.9 kg |