1348 mm (53 in)

1348 mm (53 in) 重載型叉具托架

要求報價 立即購買

金鑰規格

高度
39.7 in
1009 mm
寬度
53 in
1348 mm
總寬度
56.8 in
1442 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

重載型靠背

重載型靠背

精心設計的強化靠背,能夠固定大型、重型或大宗負載。
可拆式中段

可拆式中段

這個區段可以移除,便於駕駛員通過機架進出,並為小型輪式裝載機的連桿供更多間隙。
可拆式靠背

可拆式靠背

靠背在不需要支撐低矮負載時可以完全移除。
栓接式鋸齒狀階梯

栓接式鋸齒狀階梯

鋸齒狀階梯提供安全的出入口,以確保駕駛員安全進出駕駛室。
視覺等級指示器

視覺等級指示器

三個垂直條形設計明確標示該托架為 3 級叉具托架。另外,2 級重載型托架具有兩個條形設計。

產品規格 1348 mm (53 in)

高度 39.7 in 1009 mm
寬度 53 in 1348 mm
總寬度 56.8 in 1442 mm
重量 423.3 lb 192 kg
長度 13.1 in 333 mm
叉齒間隔 250-1172 mm (10-46 in) 中線到中線 250-1172 mm (10-46 in) 中線到中線
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1348 mm (53 in) 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖