攝影棚拍攝

乾草抓斗 2133 mm (84")

要求報價 立即購買

金鑰規格

總寬度
55.2 in
1401 mm
總高度
34.4 in
873 mm
最大打開寬度
84 in
2133 mm

總覽

Cat® 乾草抓斗可安全地裝載及運送圓形和方形的乾草包物料。

產品規格 2133 mm (84")

總寬度 55.2 in 1401 mm
總高度 34.4 in 873 mm
最大打開寬度 84 in 2133 mm
容量 2405.2 lb 1091 kg
整體深度 64.2 in 1631 mm
重量 579.8 lb 263 kg
作業壓力 3045.8 psi 21000 kPa
內寬、圓臂關閉 36.1 in 918 mm
所需的液壓系統分部 標準流量 標準流量

了解 2133 mm (84") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

Cat® 乾草抓斗作業中

Cat® 乾草抓斗拾起捆好的乾草包

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 乾草抓斗作業中
Cat® 乾草抓斗拾起捆好的乾草包

360 View