總覽
適用於室內拆除任務。
顯示第 1-6 筆,共 9 筆
| 齒尖力 | 43.3 Sh Ton 385 kN |
| 旋轉 | 360 度 360 度 |
| 爪開口 | 9.4 in 240 mm |
| 爪深度 | 11.4 in 290 mm |
| 爪寬度 - 移動中 | 2.4 in 60 mm |
| 爪寬度 - 固定 | 9.1 in 230 mm |
| 循環時間 - 關閉 | 2.5 秒 2.5 秒 |
| 循環時間 - 開啟 | 3.5 秒 3.5 秒 |
| 旋轉回路 - 最大流量 | 5.3 gpm 20 L/min |
| 旋轉回路 - 最大洩壓壓力 | 2900.8 psi 20000 kPa |
| 切割回路 - 最大流量 | 15.9 gpm 60 L/min |
| 切割回路 - 最大洩壓壓力 | 3626 psi 25000 kPa |
| 喉力 | 203.7 Sh Ton 1812 kN |
| 頂點力 | 73.4 Sh Ton 653 kN |
| 重量 | 1212.5 lb 550 kg |
| 高度 | 26.3 in 667 mm |
| 長度 | 67.3 in 1709 mm |
| 寬度 | 15.4 in 390 mm |