攝影棚拍攝
攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
照片 (7)

457 mm (18") 6 齒/2 叉齒 多功能液壓指

要求報價 立即購買

金鑰規格

長度
49.6 in
1259 mm
存放高度
18.6 in
472 mm
總寬度
18 in
457 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 8 筆

Cat

應用

Cat® 多功能液壓指在設計上很實用。這種款式非常適合偶爾使用液壓指處理較小尺寸和較輕重量物料的挖掘機。它們最適合無需整天處理物料的機器。
Cat

多用途

多功能液壓指為通用型,可搭配大多數的鏟斗和接頭使用。很適合用於含不同鏟斗和接頭組合而成的機器的機隊。
易於安裝

易於安裝

如果機器在出廠時尚未安裝支架,可將選配的支架焊接到斗桿上,以便於安裝。
汽缸減震器

汽缸減震器

液壓指汽缸中的減震器在液壓指縮回到其存放位置時為液壓指提供緩衝,從而減少不必要的震動對組件的磨損,並使駕駛員能專注於其他任務。
閉鎖閥/快速聯結器

閉鎖閥/快速聯結器

可在不移除液壓指的情況下連接其他作業機具 (例如,錘具)。閉鎖閥不使用時也可作為液壓鎖使用。快速聯結器允許斷開液壓指,同時在液壓指仍連接在斗桿上時使用另一個工具。
伸縮式液壓指

伸縮式液壓指

不使用時,伸縮式液壓指允許正常的鏟斗裝載。

產品規格 457 mm (18") 6 齒/2 叉齒

長度 49.6 in 1259 mm
存放高度 18.6 in 472 mm
總寬度 18 in 457 mm
重量 324.1 lb 147 kg
旋轉 132 度 132 度
齒/叉齒數 6/2 6/2
叉齒間隔 9.9 in 252 mm
叉齒厚度 0.6 in 16 mm
含叉齒 是 是
機器類別 10 短噸迷你挖掘機 10 短噸迷你挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式

了解 457 mm (18") 6 齒/2 叉齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!