| 長度 | 22.6 in 574 mm |
| 存放高度 | 12.7 in 323 mm |
| 總寬度 | 11.5 in 292 mm |
| 重量 | 105.8 lb 48 kg |
| 旋轉 | 112 度 112 度 |
| 齒/叉齒數 | 5/2 5/2 |
| 叉齒間隔 | 9.6 in 243 mm |
| 叉齒厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 含叉齒 | 是 是 |
| 機器類別 | 1 短噸迷你挖掘機 1 短噸迷你挖掘機 |
| 介面類型 | 插銷式 插銷式 |
功能一覽
產品規格 292 mm (11") 5 齒/2 叉齒
了解 292 mm (11") 5 齒/2 叉齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
液壓指
292 mm (11") 5 齒/2 叉齒
已選擇
- 長度
- 22.6 in
- 574 mm
- 存放高度
- 12.7 in
- 323 mm
- 總寬度
- 11.5 in
- 292 mm
液壓指
326 mm (13") 8 齒/2 叉齒
- 長度
- 30.4 in
- 771 mm
- 存放高度
- 11.5 in
- 291 mm
- 總寬度
- 12.8 in
- 326 mm
液壓指
346 mm (14") 5 齒/2 叉齒
- 長度
- 29.1 in
- 738 mm
- 存放高度
- 11 in
- 279 mm
- 總寬度
- 13.6 in
- 346 mm