432 mm (17") 4 齒/2 叉齒
全新

剛性連桿液壓指 432 mm (17") 4 齒/2 叉齒

要求報價 立即購買

金鑰規格

齒/叉齒數
4/2
4/2
總寬度
17 in
432 mm
長度
46.8 in
1189 mm

總覽

剛性連桿液壓指具有堅固的連桿。

產品規格 432 mm (17") 4 齒/2 叉齒

齒/叉齒數 4/2 4/2
總寬度 17 in 432 mm
長度 46.8 in 1189 mm
存放高度 22.8 in 578 mm
重量 312.6 lb 141.8 kg
旋轉 78 度 78 度
叉齒間隔 10 in 254 mm
叉齒厚度 0.8 in 20 mm
含叉齒
機器類別 7-9 短噸迷你液壓挖掘機 7-9 短噸迷你液壓挖掘機
介面類型 插銷式 (抓銷器) 插銷式 (抓銷器)

了解 432 mm (17") 4 齒/2 叉齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖