437 mm (17") 4 齒/2 叉齒
全新

剛性連桿液壓指 437 mm (17") 4 齒/2 叉齒

要求報價 立即購買

金鑰規格

齒/叉齒數
4/2
4/2
總寬度
17.2 in
437 mm
長度
38.1 in
969 mm

總覽

剛性連桿液壓指具有堅固的連桿。

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 6 筆

應用

應用

Cat® 剛性連桿液壓指設計用於輕鬆處理在拆除、工業、工程、回收、暴風雪碎屑清理、景觀設計和其他具破壞性應用中遇到的各種體積龐大、不規則形狀的物體。
可調式連桿

可調式連桿

三位置連桿,使得拇指夾斗能夠與各種不同大小的物體配合使用。
耐用叉齒

耐用叉齒

由 T1 鋼製成的叉齒能抵抗彎曲和磨損,適用於一些最硬的物料,如岩石或混凝土。
伸縮式液壓指

伸縮式液壓指

不使用時,伸縮式液壓指允許正常的鏟斗裝載。
橫向管設計

橫向管設計

在抬升不規則的負載時,保持剛性,同時提供最佳的視野,以便在現場更有效地放入鏟斗。
液壓指叉齒間隔

液壓指叉齒間隔

最佳化的叉齒和鏟斗齒間距使液壓指和鏟斗可以無干擾地嚙合在一起。同一個液壓指可以使用不同寬度的鏟斗,以獲得最高的彈性。

產品規格 437 mm (17") 4 齒/2 叉齒

齒/叉齒數 4/2 4/2
總寬度 17.2 in 437 mm
長度 38.1 in 969 mm
存放高度 18.3 in 464 mm
重量 253.5 lb 115 kg
旋轉 78 度 78 度
叉齒間隔 10 in 254 mm
叉齒厚度 0.8 in 20 mm
含叉齒
機器類別 7-9 短噸迷你液壓挖掘機 7-9 短噸迷你液壓挖掘機
介面類型 插銷式 插銷式

了解 437 mm (17") 4 齒/2 叉齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖