機器類別 | 6 短噸迷你挖掘機 6 短噸迷你挖掘機 |
重量 | 463 lb 210 kg |
介面選項:由上至下 | 插銷式 (抓銷器) / S-40 插銷式 (抓銷器) / S-40 |
總高度 | 32.2 in 819 mm |
長度 | 20.7 in 526 mm |
總寬度 | 19.3 in 490 mm |
旋轉速度 | 完整旋轉 1 次 7 秒鐘 完整旋轉 1 次 7 秒鐘 |
傾斜角度範圍 +/- | 40 度左/右 40 度左/右 |
最大鏟斗容量 | 8.8 ft³ 250 l |
最大鏟斗寬度 | 47.2 in 1200 mm |
最佳液壓流量 | 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm) |
最大操作壓力 | 3625.9 psi 25000 kPa |
所需的液壓系統分部 | 第一輔助 第一輔助 |
傾斜扭矩 | 10627 lb/ft 14408.3 N·m |
轉動扭矩 | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |