總覽
經實證、可靠的性能
AP655 瀝青鋪築機是一台高投資報酬率的橡膠履帶鋪築機。這一高產量鋪築機特性為加熱快速的整平系統、組件耐用、技術使用簡易且燃油消耗量低。無論用於州際公路、高速公路、機場或停車場,各種不同路面整平器提供多樣化功能,造就優秀成品。
AP655 瀝青鋪築機是一台高投資報酬率的橡膠履帶鋪築機。這一高產量鋪築機特性為加熱快速的整平系統、組件耐用、技術使用簡易且燃油消耗量低。無論用於州際公路、高速公路、機場或停車場,各種不同路面整平器提供多樣化功能,造就優秀成品。
比照鋪築機使用壽命設計的內建發電機。
內建發電機和先進的經濟模式,更具燃油效益。
多項提升省油效率措施。
顯示第 1-6 筆,共 8 筆
| 搭配 SE50 VT 的鋪築範圍 | 2.55 m - 8 m (8' 4" - 26' 4") 2.55 m - 8 m (8' 4" - 26' 4") |
| 搭配 SE60 VT XW 的鋪築範圍 | 3 m - 10 m (10' - 33') 3 m - 10 m (10' - 33') |
| 操作長度 | 22.5 ft 6.8 m |
| 工作寬度 | 10.8 ft 3.3 m |
| 總高度 | 12.75 ft 3.9 m |
| 運輸長度 | 21.9 ft 6.6 m |
| 運輸寬度 | 8.3 ft 2.55 m |
| 運輸高度 | 10 ft 3 m |
| 工作重量含 SE50 VT | 43,056 lb 19530 kg |
| 工作重量含 SE60 VT XW | 46,411 lb 21052 kg |
| 裝運重量 - 僅鋪築機 | 34,731 lb 15754 kg |
| 燃油箱容量 | 73 gal (US) 278 l |
| DEF 油箱 | 5 gal (US) 19.1 l |
| 冷卻系統 | 8 gal (US) 31 l |
| 液壓油箱 | 58 gal (US) 219 l |
| 沖洗水箱 | 7.9 gal (US) 30 l |
| 最大處理能力 | 1433 ton(US)/h 1300 公噸/小時 |
| 最高行駛速度 | 9 mile/h 14.5 km/h |
| 最大鋪築速度 | 82 ft/min 25 m/min |
| 內側迴轉半徑 | 1.5 ft 0.5 m |
| 引擎型號 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
| 總功率 | 173 hp 129 kW |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。
Cat® Grade and Slope 系統適用於去除舖築面凹凸不平現象。系統由控制高度和坡度的感測器組成。這些感測器可單獨也可共同運作,自動調整高度或橫向坡度,維持目標值。設置多個感測器的均化樑可提供更長的均化區域,去除凹凸不平現象,使施作面更平滑。
Cat® Grade and Slope 系統適用於去除舖築面凹凸不平現象。系統由控制高度和坡度的感測器組成。這些感測器可單獨也可共同運作,自動調整高度或橫向坡度,維持目標值。設置多個感測器的均化樑可提供更長的均化區域,去除凹凸不平現象,使施作面更平滑。