AP655 鋼履帶鋪築機

AP655 鋼履帶鋪築機 履帶式瀝青鋪築機

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

搭配 SE50 VT 的鋪築範圍
2.55 m - 8 m (8' 4" - 26' 4")
2.55 m - 8 m (8' 4" - 26' 4")
工作重量含 SE50 VT
43,056 lb
19530 kg
最大處理能力
1433 ton(US)/h
1300 公噸/小時

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 8 筆

高投資報酬率

高投資報酬率

  • 憑藉獨有的 70 kW 內建發電機可獲得快速穩定的整平加熱成效,發電機出自 D7E 電動推土機開發團隊設計,使用壽命長
  • 整平加熱時間僅需 15 分鐘,讓每日工作產量更高
  • 鋼履帶底盤系統具有出色的牽引力及浮力、移動平穩,可有效提高產量
  • 獨有氣流設計改良人員操作條件,並可持續冷卻組件,提供持久耐用性
合乎您需求的技術

合乎您需求的技術

  • 鋪設起動助手 (Pave Start Assistant) 可儲存參數設置供日後作業時再次使用,其設置內容包括:牽引點高度、整平加熱溫度、鋪築速度、鋪築寬度、鋪築深度、拱度、延伸器斜度和高度、整平輔助和整平鎖定功能
  • 附溫度指示器的裝料台位準感測器 (選配) 可讓駕駛員掌握物料高度和輸送溫度,指示器位於每台堆土機顯示器中
  • 獨有的刮板加熱系統可監控元件故障情況,可於必要時才更換
  • 堆土機和路面整平器顯示器整合 Cat Grade Control 選項,以最佳化駕駛員作業效率
高品質成果、更充沛的盈餘

高品質成果、更充沛的盈餘

  • 多功能壓實桿路面整平器設計擁有卓越的行駛操控性,提供優異的舖設層密度和質地,因應調整能力出眾
  • 牽引點設計運用獨家連桿裝置,獲得最佳整平浮力
  • 刮板延展器上的獨家 2 速比例控制
  • Cat Grade Control 是原廠內建的引導系統,可消除鋪設表面凹凸不平現象並控制舖設層厚度,以增進鋪設產量、降低作業成本和提高獲利能力
降低擁有成本和作業成本

降低擁有成本和作業成本

  • 獨有的經濟模式和自動引擎速度控制器可減少燃油消耗並降低噪音量,以提高舒適性和溝通效率
  • 4 泵送料系統設計可於經濟模式獲得高產量,以降低燃油消耗
  • 百萬次循環開關,可靠性高
  • 進料器底板和鏈條護板設計可使人工需求減至最低,降低更換成本
  • 加熱元件可滑動拉出,方便更換
  • 機器加工整平架,簡化刮板更換步驟
  • 改良的裝料台快速顯示具有更大記憶體容量和溫度適應性,在卡車交換時提供更好的性能
更舒適

更舒適

  • 通風系統從螺旋鑽室抽走煙霧並將其重新引導以遠離駕駛員,以獲得更舒適的工作環境。
  • 雙駕駛台提供備用功能,並可從機器任一側完全控制機器,每個駕駛台都可以旋開至機架外,獲得開闊全方位視野
  • 加熱式座椅選項、氣動懸吊、多種調整功能和傾斜控制台,提供駕駛員整天舒適的環境
  • 經濟模式可降低噪音量,使工作人員能清楚溝通交流
  • 高能見度 76 mm (3") 座椅安全帶,保障工作人員符合安全規範
  • 軟體更新可透過 USB 連接埠簡單完成
  • 方便的置杯架
輕鬆觀看的顯示器

輕鬆觀看的顯示器

  • 亮度可調整的觸控螢幕顯示器,駕駛員可依不同照明條件微調性能
  • 使用觸控螢幕可簡單啟動發電機和輔助電源,還可輕鬆調整刮板加熱溫度、夯錘和振動速度、Cat Grade Control (選配) 和已儲存的駕駛員偏好設定
  • 提供多個選項,可依特定的語言要求客製化操作顯示畫面

產品規格 AP655 鋼履帶鋪築機

搭配 SE50 VT 的鋪築範圍 2.55 m - 8 m (8' 4" - 26' 4") 2.55 m - 8 m (8' 4" - 26' 4")
搭配 SE60 VT XW 的鋪築範圍 3 m - 10 m (10' - 33') 3 m - 10 m (10' - 33')
操作長度 22.5 ft 6.8 m
工作寬度 10.8 ft 3.3 m
總高度 12.75 ft 3.9 m
運輸長度 21.9 ft 6.6 m
運輸寬度 8.3 ft 2.55 m
運輸高度 10 ft 3 m
工作重量含 SE50 VT 43,056 lb 19530 kg
工作重量含 SE60 VT XW 46,411 lb 21052 kg
裝運重量 - 僅鋪築機 34,731 lb 15754 kg
燃油箱容量 73 gal (US) 278 l
DEF 油箱 5 gal (US) 19.1 l
冷卻系統 8 gal (US) 31 l
液壓油箱 58 gal (US) 219 l
沖洗水箱 7.9 gal (US) 30 l
最大處理能力 1433 ton(US)/h 1300 公噸/小時
最高行駛速度 9 mile/h 14.5 km/h
最大鋪築速度 82 ft/min 25 m/min
內側迴轉半徑 1.5 ft 0.5 m
引擎型號 Cat C4.4 Cat C4.4
總功率 173 hp 129 kW

AP655 鋼履帶鋪築機 標準設備

作業環境

  • 雙駕駛台
  • 轉向控制指引
  • 通風系統

技術

  • Product Link™ Elite 641 (蜂巢式)

動力傳動系統

  • 自動引擎速度控制器
  • Cat C4.4 引擎
  • 可變速冷卻風扇
  • 經濟模式
  • 長效型液壓機油

電力系統

  • 70 kW 發電機
  • Cat Electronic Technician
  • 機器安全系統
  • 遠端快速起動插座
  • 車用型保險絲系統
  • 12 伏特電源插座
  • 100 amp 交流發電機
  • 1,000 CCA 蓄電池

物料輸送

  • 接觸式物料送料感測器
  • 可調式推輪

維修與保養

  • 長效型冷卻液
  • 遠端排水路徑
  • 定期機油取樣口
  • 目視儀表
  • 引擎冷卻液加熱器

安全

  • 倒車警報器
  • 喇叭
  • 工作燈
  • 視鏡套件
  • 防破壞保護蓋

AP655 鋼履帶鋪築機 選配設備

技術

  • Cat Grade Control
  • 裝料台位準和物料高度感測器
  • Pave Start Assistant
  • Product Link™ Elite 631 (衛星)

作業環境

  • 氣墊座椅
  • 堅硬頂棚
  • 減速踏板
  • 摩擦轉向
  • 加熱式座椅
  • 側護板
  • 牽引點指示器 (第二個)
  • 雨傘
  • 遮陽板
  • 擋風玻璃

動力傳動系統

  • 前側壓艙重量

電力系統

  • 輔助電源面板 6.6 kW

物料輸送

  • 螺旋鑽延長工具
  • 調平裝置
  • 主機架手動延長
  • 主機架電動延長
  • 音波送料感測器
  • 電動折疊前護板
  • 卡車鉸接件
  • 沖洗泵和捲線輪
  • 沖洗水箱
  • 大寬度鋪築套件

維修與保養

  • 維修修理套件
  • 運作時間套件

坡度參考

  • 剛性滑雪板,9.15 m (30') 和 12.2 m (40')
  • 聲波平均波束

了解 AP655 鋼履帶鋪築機 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

隨時享有機具支援和專家協助

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

AP655 鋼履帶鋪築機

AP655 鋼履帶鋪築機

AP655 鋼履帶鋪築機

AP655 鋼履帶鋪築機

AP655 鋼履帶鋪築機

AP655 鋼履帶鋪築機
AP655 鋼履帶鋪築機
AP655 鋼履帶鋪築機
AP655 鋼履帶鋪築機
AP655 鋼履帶鋪築機

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

1 - 8 的 9 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Grade and Slope 系統適用於去除舖築面凹凸不平現象。系統由控制高度和坡度的感測器組成。這些感測器可單獨也可共同運作,自動調整高度或橫向坡度,維持目標值。設置多個感測器的均化樑可提供更長的均化區域,去除凹凸不平現象,使施作面更平滑。

探索技術
1 - 8 的 9 Items 項目
前一個 下一頁

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

查看這些項目現有的方案:  AP655 鋼履帶鋪築機

查看更多方案