313 GC - Tier 3

小型挖掘機 313 GC - Tier 3 Tier 3

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

淨功率 - ISO 9249
94.7 hp
70.6 kW
工作重量
27200 lb
12400 kg
最大挖掘深度
18.3 ft
5570 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 7 筆

最新功能

最新功能

改善駕駛室監控器

        
  • 可在持續改善的使用者介面上進行直覺導覽,並透過易於使用的觸控式螢幕功能表將性能中斷情形降至最低。
  •     
  • 更小的應用程式圖示,可在單一畫面檢視更多應用程式。
  •     
  • 瀏覽功能表時,可記住捲動位置。
  •     
  • 在顯示功能表和移動操縱桿時,會顯示攝影機視角的畫面。
  •     
  • 使用監控器內的 QR 碼,透過「使用方式」全系列影片瞭解機器與技術功能。


並非所有地區均提供所有功能。請向當地 Cat® 代理商詢問,了解您所在地區特定產品的供貨情況。 製造編號:05F
可靠、耐用的性能

可靠、耐用的性能

        
  • 重新設計的 313 GC 的生產力比之前的 313D2 GC 型號更高。
  •     
  • C3.6 引擎和電子液壓系統同步運作,可在無需消耗大量燃油的情況下協助您搬運大量物料,且符合相當於美國 EPA (Environmental Protection Agency,環保署) Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 的中國非道路 Stage III 排放標準。
  •     
  • 主液壓泵採用電子控制,能比以往型號提供更多的液流,改善控制和生產力。
  •     
  • 優異的掘起力和回轉驅動力強化了回轉扭矩及平順度,顯著提升生產力。
  •     
  • 底盤系統和履帶設計在性能和穩定性之間取得了平衡。
  •     
  • 動臂、斗桿和鏟斗連桿經過強化,以確保最大的耐用性。
  •     
  • 錘具閥為標準配備,以增加多用途性。
操作容易

操作容易

        
  • 用按鈕啟動引擎。  
  •     
  • 一鍵式操縱桿 (具有可調節的操縱桿回應和增益) 使任何駕駛員都可以輕鬆控制。   
  •     
  • 在高階析度 203 mm (8") 觸控式監控器上透過簡化的控制選單快速導覽。
  •     
  • 可在持續改善的使用者介面上進行直覺導覽,並透過易於使用的觸控式螢幕功能表將性能中斷情形降至最低。
  •     
  • 使用監控器內的 QR 碼,透過「使用方式」全系列影片瞭解機器與技術功能。
  •     
  • 採用選配淺型鏟斗,可輕鬆搬運柔軟、潮濕和黏性物料。
降低擁有成本和作業成本

降低擁有成本和作業成本

        
  • 透過三種工作模式讓功率符合作業需求:智慧模式可根據需求自動調整功率;經濟模式可實現最低燃油消耗;動力模式可實現最高生產力。
  •     
  • 延長且更同步的保養週期,以較低成本完成更多工作。
  •     
  • 液壓和空氣濾清器的使用壽命都已提升,同時也取消了先導和箱體排放濾清器。
  •     
  • 例行保養可以從地面高度進行,減少您花在日常任務上的時間。
  •     
  • 回轉驅動在液壓系統上運作,無需檢查或重新加注單獨的油液系統。
  •     
  • 液壓油和引擎機油的加注量都減少了,卻不犧牲性能或使用壽命。
  •     
  • 當液壓需求較低時,自動引擎控制 (AEC) 系統會降低 RPM,有助於降低燃油成本。
  •     
  • 無論機隊大小或設備製造商,VisionLink® 能為所有資產提供可據以行動的資料見解。*從您的桌上型或行動裝置查看設備資料,以實現最長作業時間並最佳化資產。儀表板提供工時、里程、位置、怠速時間和燃油使用率等資訊。根據資訊做出決定,以降低成本、簡化保養程序,並改善您工地的安全性。
  •     
  • 不論製造商,VisionLink 生產力可蒐集並統整來自所有設備的機具遙測與工地資料。*檢視可據以行動的資訊,例如怠速時間、油耗、位置、淨載重、負載計數、總循環次數等,以改善機器效率、生產力與使用率。無論在工地中或工地外,皆可透過行動裝置、平板或桌上型裝置存取資料。
  •     
  • Cat® Remote Flash 是一款行動應用程式,可在技師未到場的情況下更新車載軟體,使您能在方便的時候執行軟體更新,提升整體作業效率。

*資料欄位的可用性依設備製造商而異。
舒適工作

舒適工作

        
  • 寬型座椅 (比以往型號更大) 可針對各種體型的駕駛員進行調整。
  •     
  • 標準自動溫控功能可在您整段值勤期間保持適當溫度。
  •     
  • 便利功能包括收音機、耳機連接埠,和用於連接和充電裝置的 USB 連接埠。
  •     
  • 控制器前方的杯架和置物空間可以放置大型杯子和較寬的手機;座椅後面的置物空間可以放置硬盔、大型餐盒和其他物品。
易於保養

易於保養

        
  • 幾乎所有主要的機械組件都可以從地面或服務平台進行存取。
  •     
  • 散熱器濾網可以輕鬆移除,易於清潔,並可保持散熱器不會被難以去除的小碎屑,例如草屑等入侵。
  •     
  • 從維修平台可輕鬆進入引擎室;油液蓋和儀表也很容易觸及,自動張緊器可確保您永遠無須調整皮帶。
  •     
  • Cat 技術可幫助您監控機器,而 Caterpillar 服務網路則可幫助您將作業時間最大化。

產品規格 313 GC - Tier 3

淨功率 - ISO 9249 94.7 hp 70.6 kW
引擎型號 Cat C3.6 Cat C3.6
淨功率 - ISO 9249 (DIN) 96 hp (公制) 96 hp (公制)
引擎功率 - ISO 14396:2002 100 hp 74.4 kW
引擎功率 - ISO 14396 (DIN) 101 hp (公制) 101 hp (公制)
缸徑 4 in 98 mm
行程 5 in 120 mm
排量 220 in³ 3.6 l
生質柴油功能 最高 B20¹ 最高 B20¹
排放 符合巴西 MAR-1 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3 及歐盟 Stage IIIA。 符合巴西 MAR-1 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3 及歐盟 Stage IIIA。
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,200 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,200 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
附註 (2) ¹Cat 引擎與混合了以下低碳強度燃料** 的柴油相容,最高可達:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。*如需使用高於 20% 生質柴油的混合品,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料不會顯著減少溫室氣體排放量 ¹Cat 引擎與混合了以下低碳強度燃料** 的柴油相容,最高可達:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。*如需使用高於 20% 生質柴油的混合品,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料不會顯著減少溫室氣體排放量
工作重量 27200 lb 12400 kg
最大挖掘深度 18.3 ft 5570 mm
動臂 伸出距離 4.65 m (15'3") 伸出距離 4.65 m (15'3")
斗桿 伸展型 2.5 m (8'2") 伸展型 2.5 m (8'2")
鏟斗 GD 0.53 m³ (0.69 yd³) GD 0.53 m³ (0.69 yd³)
地面高度最大伸出距離 26.9 ft 8210 mm
最大切割高度 28 ft 8530 mm
最大裝載高度 19.9 ft 6070 mm
最小裝載高度 6.5 ft 1980 mm
護板高度為 2,440 mm (8 ft) 時的最大挖掘深度 17.6 ft 5370 mm
最大垂直牆面挖掘深度 16.5 ft 5040 mm
鏟斗挖掘力 - ISO 21510 lbf 95.7 kN
斗桿挖掘力 - ISO 15330 lbf 68.2 kN
主系統 - 最大流量 247 L/min (65 gal/min) 247 L/min (65 gal/min)
最大壓力 - 設備 5076 psi 35000 kPa
最大壓力 - 行駛 5076 psi 35000 kPa
回轉速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大回轉扭矩 31641 lbf·ft 43 kN·m
燃油箱容量 62.6 gal (US) 237 l
冷卻系統 2.9 gal (US) 11 l
引擎機油 2.9 gal (US) 11 l
最終驅動系統 - 每個 0.8 gal (US) 3 l
液壓系統 - 含油箱 38.3 gal (US) 145 l
液壓油箱 20.3 gal (US) 77 l
動臂 伸出距離 4.65 m (15'3") 伸出距離 4.65 m (15'3")
斗桿 伸展型 2.5 m (8'2") 伸展型 2.5 m (8'2")
鏟斗 GD 0.53 m³ (0.69 yd³) GD 0.53 m³ (0.69 yd³)
裝運高度 - 駕駛室頂部 9.1 ft 2780 mm
扶手欄高度 9.3 ft 2820 mm
裝運長度 25.3 ft 7700 mm
機尾回轉半徑 7.3 ft 2200 mm
配重間隙 2.9 ft 890 mm
離地間隙 1.4 ft 430 mm
履帶長度 11.5 ft 3480 mm
到支重輪中心的長度 9.1 ft 2780 mm
履帶軌距 6.5 ft 1990 mm
運輸寬度 8.2 ft 2490 mm
空調 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 0.81 hg 的冷媒,相當於 1.216 公噸的二氧化碳當量。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 0.81 hg 的冷媒,相當於 1.216 公噸的二氧化碳當量。

313 GC - Tier 3 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動臂和斗桿

  • 4.65 m (15'3") 伸展型動臂

駕駛室

  • 以黏性安裝座達成隔音效果
  • 高解析度 203 mm (8") LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 觸控式螢幕監控器
  • 具備頭枕的機械可調式座椅
  • 自動雙段式空調
  • 免鑰匙按下即起動的引擎控制
  • 立地可調式控制台
  • 單鍵式操縱桿
  • 具備 USB 與 aux 連接埠的 AM/FM 收音機
  • 24V DC 插座
  • 杯架與儲物室
  • 70/30 強化擋風玻璃
  • 上方徑向雨刷和噴水器
  • 可開啟式鋼質出口
  • 頂燈
  • 可水洗踏墊

CAT 技術

  • VisionLink (需訂閲 Connect)

電力系統

  • 750 CCA 免保養蓄電池 (2 個)
  • 電力斷路開關
  • LED 左側動臂燈與底盤燈

引擎

  • 三種可選擇的模式:動力、智慧、經濟
  • 52°C (125°F) 高環境溫度冷卻能力
  • -18°C (-0°F) 冷起動能力 (歐亞大陸)
  • 可使用達 B20 配比的生質柴油
  • 電動燃油補充泵
  • 兩階段式燃油濾清系統
  • 搭配預清器的密封式雙濾芯空氣濾清器

液壓系統

  • 電子主控制閥
  • 電控泵
  • 動臂與斗桿再生回路
  • 自動液壓機油預熱
  • 自動二段變速行駛
  • 高性能液壓回流濾清器

安全性與穩固性

  • 防滑板和埋頭螺栓
  • 扶手和把手
  • 外部上鎖式工具/儲物間
  • 視鏡套件
  • 訊號/警告喇叭
  • 液壓鎖定控制桿

維修與保養

  • 位置集中的濾清器
  • 散熱器防護屏
  • S·O·S (Scheduled Oil Sampling, 定期機油取樣) 取樣口

底盤系統與結構

  • 中央履帶引導護板
  • 潤滑脂潤滑履帶鍊節
  • 底部護板
  • 行駛馬達護板
  • 2.25 mt (4,960 lb) 配重
  • 繫緊點

313 GC - Tier 3 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動臂和斗桿

  • 2.5 m (8'2") 伸展型斗桿 (台灣地區標配)
  • 3.0 m (9'8") 伸展型斗桿

駕駛室

  • 單滑桿操縱桿
  • 駕駛員防護護板 (OPG)

電力系統

  • LED 右側動臂燈 (台灣除外)

引擎

  • -25°C (-13°F) 冷起動能力 (歐亞大陸標準配備)

液壓系統

  • 錘具管線
  • 錘具地面踏板套組

安全性與穩固性

  • 後視攝影機
  • 回轉警報器
  • 行駛警報器含取消開關 (南美洲地區標準配備)

底盤系統與結構

  • 500 mm (20") 三履爪履帶板
  • 600 mm (24") 三履爪履帶板 (台灣除外)
  • 700 mm (28") 三履爪履帶板,附加踏板 (巴西、台灣、非洲、中東地區除外)
  • 770 mm (30") 三履爪履帶板,附加踏板 (台灣、非洲、中東地區除外)
  • 旋轉護板 (南美洲地區和歐亞大陸標準配備)

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術

了解 313 GC - Tier 3 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC
313 GC
313 GC
313 GC
313 GC