120/120 AWD

動力平地機 120/120 AWD Tier 4 / Stage V

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

淨功率範圍 (Tier 4)
139 hp
104 kW
鏟刀寬度
12 ft
3.7 m
汽缸數
6
6

總覽

原廠整合式技術,燃油效益佳

新一代 Cat® 120 動力平地機提供操縱桿或方向盤的選項,以及含全輪驅動的操縱桿控制選項。可省下達 15% 的油耗。駕駛室與舒適選配產品可大幅改善性能。原廠整合式技術選配,確保完成任何整平專案。

優勢

高達 15% 更具燃油效益

利用 Cat C7.1 引擎和經濟模式,減少油耗量。

舒適的駕駛室設計

新一代駕駛室專為駕駛員最佳舒適度而設計,提供控制與舒適選配,可提升生產力。

高達 15% 降低保養成本

使用最新過濾技術,可延長保養間隔。集中安置的濾清器,方便觸及。

產品規格 120/120 AWD

淨功率範圍 (Tier 4) 139 hp 104 kW
汽缸數 6 6
標準功能 122 °F 50 °C
扭矩提升值 - ISO 9294 42% 42%
排放 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage IV - 美國環保署 Tier 3/歐盟 Stage IIIA 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage IV - 美國環保署 Tier 3/歐盟 Stage IIIA
引擎型號 Cat 7.1 Cat 7.1
海拔高度減額 9842.5 ft 3000 m
缸徑 4.1 in 105 mm
附註 (1) 依據製造當時有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 標準進行實際淨功率測試。 依據製造當時有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 標準進行實際淨功率測試。
海拔高度減額 (AWD) 5499 ft 1676 m
附註 (2) 所示之淨功率是當引擎裝配風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,以 2,000 RPM 的額定速度在飛輪處測得的功率。 所示之淨功率是當引擎裝配風扇、空氣濾清器、消音器和交流發電機時,以 2,000 RPM 的額定速度在飛輪處測得的功率。
最大扭矩 - ISO 9249 606 lb/ft 822 N·m
最大扭矩 - AWD 開 611 lb/ft 828 N·m
引擎轉速 2,000 2,000
附註 (3) 依據 ISO 14396 所公佈的功率 依據 ISO 14396 所公佈的功率
行程 5.3 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7.01 l
鏟刀寬度 12 ft 3.7 m
邊刃 6 in 152 mm
喉管間隙 4.1 in 105 mm
弧半徑 16.3 in 413 mm
鏟刀高度 24 in 610 mm
刀刃 6 in 152 mm
左推鏟側移 20.1 in 512 mm
右回轉盤中心側移 26 in 656 mm
最大挖掘深度 30.5 in 775 mm
右側最大伸出距離 76 in 1928 mm
鏟刀向前傾翻範圍 40 40
左側最大伸出距離 69.4 in 1764 mm
最大起重離地距離 16.1 in 410 mm
右推鏟側移 26.1 in 663 mm
左回轉盤中心側移 26 in 656 mm
鏟刀向後傾翻範圍 5 5
操縱桿/全輪驅動 (AWD) 方向盤重量* Tier 4 36,731 lb 16661 kg
操縱桿全輪驅動 (AWD) 重量* Tier 3 36,374 lb 16499 kg
操縱桿/全輪驅動 (AWD) 方向盤重量* Tier 3 36,275 lb 16454 kg
操縱桿全輪驅動 (AWD) 重量* Tier 4 36,846 lb 16713 kg
操縱桿重量* Tier 4 35,358 lb 16038 kg
操縱桿重量* Tier 3 34,886 lb 15824 kg
操縱桿/方向盤重量* Tier 3 34,610 lb 15699 kg
附註 (1) *一般裝配重量包括 4,267 mm (14') 以上鏟刀、輪胎、推板、裂土器、底部護板、駕駛員和滿油液。 *一般裝配重量包括 4,267 mm (14') 以上鏟刀、輪胎、推板、裂土器、底部護板、駕駛員和滿油液。
操縱桿/方向盤重量* Tier 4 35,067 lb 15906 kg
液壓系統 25.6 gal (US) 97 l
冷卻系統 14 gal (US) 52.5 l
引擎曲軸箱 4.8 gal (US) 18 l
變速箱和差速器 9 gal (US) 34 l
燃油箱 65 gal (US) 246 l
柴油排氣油液油箱 (僅限 Tier 4) 5 gal (US) 15 l
回轉盤驅動裝置 1.8 gal (US) 7 l
機器長度* 387 in 9838 mm
寬度 102 in 2592 mm
含全輪驅動 (AWD,All Wheel Drive) 2551 mm 100.4 in
附註 *通常會配備頂推座與裂土器。 *通常會配備頂推座與裂土器。
最大高度 151 in 3832 mm

120/120 AWD 標準設備

駕駛室

  • 乙烯基材質座椅
  • 標準隔音 ROPS
  • 駕駛室加熱/冷卻系統
  • 基本駕駛室
  • 254 mm (10") 混合資訊顯示器
  • 鹵素燈

Cat Connect 技術

  • Product Link

引擎

  • Cat C7.1
  • 經濟模式
  • 液壓需求風扇

牽引桿回轉盤推鏟

  • 標準
  • 回轉盤驅動裝置滑移離合器

安全

  • 駐車煞車
  • 信號/警告喇叭
  • 後視鏡
  • 液壓煞車
  • 輔助轉向系統
  • 側視鏡
  • 走道與扶手欄

120/120 AWD 選配設備

駕駛室

  • 布面或皮革座椅
  • 方向盤/操縱桿控制
  • 操縱桿控制器
  • 後雨刷
  • 特等舒適
  • 特等優質
  • 座椅安全帶指示燈
  • 加熱式/冷卻式座椅
  • 藍牙/輔助收音機
  • LED 照明
  • 後車窗紗窗

Cat Connect 技術

  • 含數位鏟刀傾斜度計的 Cat GRADE
  • 內建橫向坡度指示器的 Cat GRADE
  • 內建橫向坡度系統的 Cat GRADE
  • Cat GRADE AccuGrade 附件預裝選配 (ARO, Attachment Ready Option)
  • 穩定鏟刀
  • 遠端服務

引擎

  • 全輪驅動 (AWD)

牽引桿回轉盤推鏟

  • 上方調整
  • 回轉盤回收器

安全

  • 後視攝影機

多用途性

  • 配重
  • 頂推座
  • 裂土器
  • 鬆土器
  • 前側作業堆高機組
  • 前鏟刀
  • 前鏟刀

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

適用於動力平地機之具 3D 的 Cat GRADE,是機器整合的坡度控制系統,可協助您以更高的精準度、效率及生產力加速整平作業。自動鏟刀控制可減少駕駛員完成工作的操作及搬運次數,協助節省時間和成本。

探索技術

具橫向坡度系統的 Cat® GRADE 為一整合系統,可藉由自動化鏟刀橫向坡度,讓動力平地機駕駛員以更快速、更精確的方式進行整平作業,以便在相同的時間內完成更多工作。此系統還有其他可節省成本的效益,包括降低油耗以及減少達 40% 的物料用量。

探索技術
1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術

了解 120/120 AWD 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

120 動力平地機

120 動力平地機

120 動力平地機

120 動力平地機

120 動力平地機

120 動力平地機
120 動力平地機
120 動力平地機
120 動力平地機
120 動力平地機