D6 GC

D6 GC 中型推土机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat 3306B DIT
Cat 3306B DIT
净功率
212 hp
158 kW
工作重量
48116 lb
21825 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

性能可靠

性能可靠

  • 专为满足您的业务需求而设计,助您节省拥有和运营成本。
  • 配备享负盛名的 Cat 3306B 发动机。
  • Caterpillar 设计的动力传动系部件能够协同作业,可提供可靠性和高性能。
  • 坚固的机器配备重型结构,能够应对严苛环境。
  • 底盘系统使用寿命长,可帮助您节省资金。
操作员生产率高

操作员生产率高

  • 马力、重量和铲刀容量为您提供了严苛作业所需的出色生产力。
  • 熟悉的控制装置、离合器和制动器转向平台,适合各种经验水平的操作员。
  • 驾驶室型推土机或顶篷型推土机任君挑选,均配备集成式防滚翻保护结构(ROPS,Roll Over Protective Structure)/FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构),不仅操作舒适、视野出色,而且安全性更高。
  • 带有机器运行状况监控功能的模拟显示屏。
  • 带可回缩安全带的悬浮座椅,可确保安全。
  • 驾驶室空调系统可提高舒适性。
  • 空气滤清器有助于保持驾驶室空气更加清新。
维护变得更容易

维护变得更容易

  • 使用熟悉的发动机和动力传动系系统,即使在偏远地区,也可实现更为简便的保养、诊断和维修。
  • 强大的燃油系统允许使用标号最高为 B30 的生物柴油。
  • 配备免维护蓄电池,使用寿命长。
  • 主要部件都采用模块化设计,便于检修,而且现场更换部件十分迅速。
  • 通过跟踪机器位置和工时,Product Link 远程信息处理技术有助于简化保养程序。
  • 低维护履带支重轮机架反冲系统。
归根结底,正常运行至关重要

归根结底,正常运行至关重要

  • 宽阔的检修门和集中维修保养点可以节省日常保养时间。
  • 可以从机器平台轻松进行日常动力传动系机油检查和取样口检修,更加便利和安全。
  • 最大限度减少的维修保养润滑点易于检修,可以节省时间。
  • 可锁式铲架选件让铲刀随时能够投入使用,便于快速清理底盘系统。
经久耐用

经久耐用

  • Caterpillar 高架链轮底盘系统保护动力传动系免受冲击载荷的影响。
  • 经过优化的底盘系统配备坚固的结构,因此稳定耐用。
  • 重负荷密封润滑履带,使用寿命长。
  • 重负荷外壳和机架增强了耐用性。
  • 铝质薄壁冷却套件可提供卓越的冷却效果,耐磨性高,而且可最大限度减少堵塞。
  • 进气系统为发动机提供清洁的空气,以发挥更佳性能。
全力作业

全力作业

  • 最佳的功重比,可执行艰巨任务。
  • 通过 Cat 3 速行星动力换档变速箱,可以快速改变速度和方向。
  • 久经考验的 Caterpillar 独有扭矩分配器可向地面传递更大动力。
  • 较长的履带接地长度增强了机器在各种应用场合中的稳定性和性能。
  • 低对地压力(LGP,Low Ground Pressure)底盘系统选件在恶劣的地面条件下可提供更高的牵引力和浮动性。
  • 高驱动设计使重型部件在主机架中处于较低位置,从而能够保持低重心和出色的机器平衡。

产品技术规格适用产品 D6 GC

发动机型号 Cat 3306B DIT Cat 3306B DIT
净功率 212 hp 158 kW
净功率 - 额定 - ISO 9249/SAE J1349 212 hp 158 kW
额定净功率 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 215 mhp 215 mhp
净功率 - 80/1269/EEC 212 hp 158 kW
版本号 01A 01A
排放 未经认证 未经认证
净功率 2200 rpm 标称净功率是指发动机配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 净功率 2200 rpm 标称净功率是指发动机配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
工作重量 48116 lb 21825 kg
注(1) 有关其他配置和技术规格的信息,请参考可从 cat.com 下载或从 Cat 代理商处获得的 D6 GC 技术规格。配置和功能可能会因地区而异。请咨询 Cat 代理商以了解您所在地区的供货情况。 有关其他配置和技术规格的信息,请参考可从 cat.com 下载或从 Cat 代理商处获得的 D6 GC 技术规格。配置和功能可能会因地区而异。请咨询 Cat 代理商以了解您所在地区的供货情况。
燃油箱 112 gal(美制) 424 l
工作重量 48116 lb 21825 kg
对地压力 9.3 psi 64.4 kPa
标准履带板宽度 22 in 560 mm
铲刀 半通用型(SU) 半通用型(SU)
铲刀容量 8 yd³ 6.1 m³
工作重量 50783 lb 23035 kg
对地压力 5.5 psi 38 kPa
标准履带板宽度 36 in 915 mm
铲刀 直铲刀 直铲刀
铲刀容量 5 yd³ 3.8 m³

D6 GC 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat 3306B 发动机
  • Cat 3 速行星动力换档变速箱
  • 带双操纵杆转向控制的离合器和制动器转向
  • 高架链轮终传动
  • 皮带驱动型散热器风扇

操作员环境

  • 4 个卤素灯

底盘系统

  • 底盘系统采用托链轮以及一般负荷型履带支重轮(7)和引导轮
  • 重负荷密封润滑履带连杆
  • 560 mm(22 in)中等环境履带板

维修和保养

  • 模块化主要部件
  • 宽阔的检修门和集中维修保养点

技术产品

  • Product Link,蜂窝 PL243

D6 GC 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • 适用于寒冷天气条件的可手动反转的散热器风扇

操作员环境

  • 封闭式驾驶室,带有集成式防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)
  • 开放式顶篷,带有集成式防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)
  • 配备回缩安全带的布面座椅
  • 配备回缩安全带的乙烯树脂座椅
  • 6 个卤素灯
  • 空调

底盘系统

  • 底盘系统采用托链轮、中段导向护罩以及一般负荷型履带支重轮(7)和引导轮。
  • 底盘系统:低对地压力,采用托链轮、中段导向护罩以及一般负荷型履带支重轮(8)和引导轮
  • 560 mm(22 in)极端环境履带板
  • 610 mm(24 in)中等环境履带板
  • 915 mm(36 in)中等环境履带板

维修和保养

  • 环保排放口
  • 可锁式铲架

技术产品

  • Product Link,卫星 PL631
  • Product Link,卫星 PL641

铲刀

  • 半通用型铲刀
  • 角铲
  • 直铲刀
  • 半通用型铲刀,用于土地清理
  • 角铲,用于土地清理

工装

  • 带直型或弧型齿杆的多齿杆裂土器
  • 绞盘(现场安装)
  • 刚性牵引杆
  • 扫刷
  • 驾驶室或顶篷侧面、后部和/或车门护网
  • 林业/土地清理套件
  • 寒冷天气套件

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 D6 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

D6 GC 推土机

D6 GC 推土机

D6 GC 推土机

D6 GC 推土机

D6 GC 推土机

D6 GC 推土机

D6 GC 推土机

D6 GC 推土机

D6 GC 推土机

D6 GC 推土机
D6 GC 推土机
D6 GC 推土机
D6 GC 推土机
D6 GC 推土机
D6 GC 推土机
D6 GC 推土机
D6 GC 推土机
D6 GC 推土机

Cat D6 GC 推土机:坚固、可靠、简单

了解 Cat D6 GC 推土机

Cat D6 GC 推土机:坚固、可靠、简单
了解 Cat D6 GC 推土机

360 View
360 View
360 View
360 View