D8 GC

D8 GC 中型推土机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat 3406C
Cat 3406C
净功率
303 hp
226 kW
工作重量
82800 lb
37557 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

满足您的业务需求

满足您的业务需求

  • 能够节省拥有和运营成本 - 与 D8T 相比,拥有成本降低高达 10%。
  • 常规负荷底盘系统和经简化的裂土器等选件提供更低的初始购买价格选项。
  • 提供强大的推土和裂土性能所需的重量和马力。
  • 配备知名的 Cat 3406C 发动机和机械式变速箱,动力强劲且易于保养。
与 D8T 对比。
归根结底,正常运行至关重要

归根结底,正常运行至关重要

  • 使用应用广泛的零件,易于保养。
  • 采用简单的机械系统,即使在偏远地区,也可保障简便的诊断、保养和维修。
  • 主要部件采用模块化设计,易于保养和维修。
  • 宽阔的检修门和集中维修保养点可以节省日常保养时间。
  • 单独的散热器芯可快速更换,方便维修。
  • 独特的全新 Cat 液压和动力传动系机油滤清器可延长维修周期,既省时又省钱。
  • 通过跟踪机器位置和工时,Product Link™ 远程信息处理技术* 有助于简化保养程序。
*并非所有地区均有销售。请咨询您的 Cat 代理商。
经久耐用

经久耐用

  • Caterpillar 设计的动力传动系部件能够协同作业,可提供可靠性和高性能。
  • Cat 3 速机械行星动力换档变速箱经久耐用。
  • 坚固的机器配备重型结构,能够承受高冲击性负载和扭力。
  • Caterpillar 高架链轮底盘系统保护动力传动系免受冲击载荷的影响。
  • 悬挂式底盘系统在崎岖不平的地形可提供平稳的驾驶体验和更好的牵引力。
全力作业

全力作业

  • 久经考验的 Caterpillar 独有扭矩分配器可向地面传递更大动力。
  • 差速转向功能可保持两条履带的最大动力,即使在铲刀满载的情况下也能实现一流的转向性能。
  • 高驱动设计使重型部件在主机架中处于较低位置,从而能够保持低重心和出色的机器平衡。
  • 专用机具泵可在需要时确保液压动力。
  • 久经考验的高级模块冷却系统(AMOCS,Advanced Modular Cooling System)具备冷却能力并可控制气流,便于您在最严苛的环境下工作。
操作员生产率高

操作员生产率高

  • 驾驶室型推土机或顶篷型推土机任君挑选,均配备集成式防滚翻保护结构(ROPS,Roll Over Protective Structure)/FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构),不仅操作舒适、视野出色,而且安全性更高。
  • 在狭窄区域使用简便的操作柄控制装置进行方向/档位选择,既易于操作又可实现精准控制。
  • 安静的驾驶室经过增压,有助于防止灰尘进入,实现更清洁的操作环境。
  • 带有机器运行状况监控功能的模拟显示屏清晰易读,可让操作员随时了解机器的运行状况。
  • 驾驶室空调系统可提高舒适性。
  • 有三种灯具套件可供选择,所有套件使用寿命更长久,LED 灯泡更明亮,为您的作业区域提供照明。
底盘系统坚固耐用

底盘系统坚固耐用

  • 选择重负荷底盘系统应对伐木/重新造林、边坡和岩石工况等严苛的高冲击应用。
  • 常规负荷底盘系统则适用于中低冲击应用。
  • 常规负荷部件和重负荷部件可以互换。重负荷履带板可安装在常规负荷连杆组件上,以最大限度地灵活满足客户需求。

产品技术规格适用产品 D8 GC

发动机型号 Cat 3406C Cat 3406C
净功率 303 hp 226 kW
净功率 - 额定 - ISO 9249/SAE J1349 303 hp 226 kW
额定净功率 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 307 mhp 307 mhp
版本号 18A 18A
排放 未经认证 未经认证
注(1) 标称净功率是指发动机配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备了风扇(处于最大转速)、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮处测得的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) * Cat 发动机可以使用以下可再生、替代和生物燃油 **,从而降低温室气体的排放量:可使用最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))***,可使用最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃油。** 请参阅有关成功应用的指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*** 配备 B100 燃油管选装件时,可使用最高为 B100 的燃油。请查阅操作和保养手册(OMM,Operations and Maintenance Manual),获取更多信息。 * Cat 发动机可以使用以下可再生、替代和生物燃油 **,从而降低温室气体的排放量:可使用最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))***,可使用最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃油。** 请参阅有关成功应用的指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*** 配备 B100 燃油管选装件时,可使用最高为 B100 的燃油。请查阅操作和保养手册(OMM,Operations and Maintenance Manual),获取更多信息。
工作重量 82800 lb 37557 kg
动力传动系 全机械式 全机械式
生物柴油性能 高达 B100* 高达 B100*
燃油箱 165 gal(美制) 625 l
工作重量 82800 lb 37557 kg
对地压力 12.4 psi 85.3 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 半通用型(SU) 半通用型(SU)
铲刀容量 11.4 yd³ 8.7 m³
工作重量 83502 lb 37876 kg
对地压力 12.5 psi 86 kPa
标准履带板宽度 24 in 610 mm
铲刀 半通用型(SU) 半通用型(SU)
铲刀容量 11.4 yd³ 8.7 m³
注(1) 配置和功能可能会因地区而异。请咨询 Cat 代理商以了解您所在地区的供货情况。 配置和功能可能会因地区而异。请咨询 Cat 代理商以了解您所在地区的供货情况。

D8 GC 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat 3406C DITA 柴油发动机
  • 3F/3R 速度动力换档变速箱
  • 4 行星双级减速终传动
  • 预滤器
  • 风扇转速 - 基本
  • 冷却风扇
  • 燃油注油泵

操作员环境

  • 封闭式驾驶室,带有集成式 ROPS/FOPS
  • 悬浮式可调仿形布面座椅
  • 可调扶手
  • 回缩安全带,宽 76 mm(3 in)
  • 带双扭转控制装置的差速转向操作柄
  • 电子监控系统
  • 发动机罩下方的空调

底盘系统

  • 悬挂式底盘系统:重负荷正销固定(PPR,Heavy Duty Positive Pin Retention)
  • 密封且经润滑的履带:44 节正销固定(PPR)
  • 中等强度作业履带板
  • 永久性润滑履带支重轮和惰轮
  • 液压履带调节器
  • 可更换的链轮轮辋零件

技术产品

  • Product Link,基本蜂窝 PL243
  • Product Link 预留装置

电气系统

  • 2 个蓄电池,每个 12V,24V 系统
  • 驾驶室内的 12 V 10 A 转换器,带插座
  • 4 个 LED 灯

液压系统

  • 负载感应推土机(提升/倾斜)液压系统
  • 裂土器(提升/倾翻)液压系统
  • 独立的转向和机具液压泵

维修和保养

  • 发动机机油、冷却液、动力传动系机油、液压油的采样口

铲刀

  • 半通用型(SU)铲刀

护罩

  • 底部护罩

推土机配置总成

  • 标准配置总成

D8 GC 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • 涡轮预滤器
  • 带滤网的涡轮预滤器
  • 风扇转速 - 降低
  • 可反转冷却风扇
  • 涂层冷却风扇
  • B100 燃油管(适用于印度尼西亚)

操作员环境

  • 带集成式 ROPS/FOPS 的顶篷
  • 乙烯座椅
  • 无空调

底盘系统

  • 常规负荷悬挂式底盘系统
  • 悬挂式底盘系统 - 重负荷寒冷天气
  • 常规负荷履带板
  • 极限强度作业履带板

技术产品

  • Product Link,蜂窝 PL641
  • Product Link,卫星 PL631
  • 无 Product Link

电气系统

  • 4 个蓄电池 - 每个 12V,24V 系统
  • 4 个蓄电池 - 寒冷天气,24V
  • 6 个 LED 灯
  • 10 个 LED 灯

维修和保养

  • 机油快速更换系统

铲刀

  • 带岩石护罩和耐磨板的半通用型(SU)铲刀

后部工装

  • 单齿杆裂土器
  • 单齿杆裂土器 - 固定式连杆
  • 带拔销器的单齿杆裂土器
  • 多齿杆裂土器
  • 后部配重
  • 额外配重

护罩

  • 驾驶室后部护网
  • 重负荷沙漠用底部护罩
  • 燃油箱护罩

推土机配置总成

  • 基本配置总成
  • 沙漠用配置总成

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 D8 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

D8 GC 推土机

D8 GC 推土机正在沙漠中推沙

D8 GC 与推土机设备机群正在沙漠中作业

D8 GC 推土机推动重负载

配备开放式 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)驾驶室的 D8 GC 推土机

D8 GC 推土机可以在各种应用中作业

D8 GC 推土机适用于沙漠作业

D8 GC 推土机正在采石场中作业

D8 GC 推土机配备 Cat 机械发动机和变速箱

D8 GC 推土机
D8 GC 推土机正在沙漠中推沙
D8 GC 与推土机设备机群正在沙漠中作业
D8 GC 推土机推动重负载
配备开放式 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)驾驶室的 D8 GC 推土机
D8 GC 推土机可以在各种应用中作业
D8 GC 推土机适用于沙漠作业
D8 GC 推土机正在采石场中作业
D8 GC 推土机配备 Cat 机械发动机和变速箱

360 View
360 View
360 View
360 View