概述
从这里看起来工作更美好
全新 Cat® D3 提供了卓越的性能和最为齐全的技术功能选择,帮助您发挥推土机的最佳潜能。该设备灵活敏捷且响应迅速,兼具推土作业所需的强劲动力和平整作业所需的精细度。完全静液压变速箱可实现无缝加速,以便您能够快速完成作业。负载感应系统会自动根据负载优化行驶速度,实现极好的生产效率和燃油效率。
全新 Cat® D3 提供了卓越的性能和最为齐全的技术功能选择,帮助您发挥推土机的最佳潜能。该设备灵活敏捷且响应迅速,兼具推土作业所需的强劲动力和平整作业所需的精细度。完全静液压变速箱可实现无缝加速,以便您能够快速完成作业。负载感应系统会自动根据负载优化行驶速度,实现极好的生产效率和燃油效率。
支持 3D 和 Slope Assist™ 的 GRADE 技术有助于高质量地完成平整作业,而新技术可以使机器操作更加轻松、高效。
利用改进的燃油经济性、长底盘寿命和轻松维护。
利用可定制的操作员设置、坡度控制功能方面的改进和极佳的机器平衡,平稳、快速地进行最后平整。
显示第 1-6 项/共 6 项
| 发动机型号 | Cat® C3.6 Cat® C3.6 |
| 净功率 | 104 hp 77.6 kW |
| 排量 | 220 in³ 3.6 l |
| 净功率 – 2200 rpm - SAE J1349 | 104 hp 77.6 kW |
| 净功率 - 2200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 | 104 hp 77.6 kW |
| 动力传动系 | 静液压 静液压 |
| 注(2) | 等效于 Tier 3 排放标准的发动机。 等效于 Tier 3 排放标准的发动机。 |
| 注(1) | 净功率根据 ISO 9249:2007 和 SAE J1349:2011 测得,宣称功率为发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮位置的可用功率。 净功率根据 ISO 9249:2007 和 SAE J1349:2011 测得,宣称功率为发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮位置的可用功率。 |
| 工作重量 | 20640 lb 9362 kg |
| 工作重量 - LGP | 21369 lb 9693 kg |
| 工作重量 - LGP,762 mm/30 in | 21810 lb 9893 kg |
| 注(2) | 对于带裂土器的机器,增加 554 kg(1222 lb)。 对于带裂土器的机器,增加 554 kg(1222 lb)。 |
| 注(1) | 所示的技术规格适用于配有推铲、EROPS(Enclosed Roll Over Protective Structure,封闭式防滚翻保护结构)驾驶室、倒车警报器、操作员、冷却液、润滑油和满燃油箱的机器。 所示的技术规格适用于配有推铲、EROPS(Enclosed Roll Over Protective Structure,封闭式防滚翻保护结构)驾驶室、倒车警报器、操作员、冷却液、润滑油和满燃油箱的机器。 |
| 驱动泵 | 1 1 |
| 最高行驶速度 - 倒车 | 6.2 mile/h 10 km/h |
| 安全阀设定值 | 7033 psi 48500 kPa |
| 履带马达 | 2 2 |
| 最高行驶速度 - 前进 | 5.6 mile/h 9 km/h |
| 泵出流量 | 17.2 gpm 65 L/min |
| 安全阀设定值 | 2988 psi 20600 kPa |
| 重量 | 1345 lb 610 kg |
| 绞盘驱动 | 静液压 静液压 |
| 操控性 | 液压 液压 |
| 速度 | 可变 可变 |
| 钢轮直径 | 10 in 254 mm |
| 喉口间隙 | 6.75 in 171.5 mm |
| 最大钢索拉力 - 满卷 | 25000 lb 11340 kg |
| 绞盘长度 | 27.76 in 705 mm |
| 碾轮容量 - 推荐的钢索 | 371 ft 113 m |
| 钢绳直径 - 推荐 | 0.63 in 16 mm |
| 碾轮容量 - 选装的钢索 | 256 ft 78 m |
| 总宽度 | 29.2 in 741 mm |
| 钢绳直径 - 可选 | 0.75 in 19 mm |
| 最大钢索线速 - 空卷 | 131 ft/min 40 m/min |
| 最大钢索线速 - 满卷 | 207 ft/min 63 m/min |
| 最大钢索拉力 - 空卷 | 40000 lb 18144 kg |
| 钢轮宽度 | 10.8 in 274 mm |
| 类型 | 平行连杆 平行连杆 |
| 齿杆数 | 3 3 |
| 高度 | 6.5 in 165 mm |
| 重量 | 1222 lb 554 kg |
| 齿尖下最大离地间隙 | 17.6 in 448 mm |
| 最大伸展距离 - 地面 | 30.2 in 766 mm |
| 最大挖掘深度 | 13.3 in 337.5 mm |
| 总宽度 | 67.3 in 1710 mm |
| ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级 |
| 履带轨距 - LGP(Low Ground Pressure,低对地压力),762 mm(30 in) | 73 in 1860 mm |
| 履带板宽度 - LGP | 26 in 660 mm |
| 履带板宽度 - 标准 | 20 in 510 mm |
| 对地压力 - LGP | 4.5 psi 31.2 kPa |
| 履带轨距 - LGP | 69 in 1750 mm |
| 长度 - 接地履带 - LGP | 91 in 2310 mm |
| 支重轮数 - 每侧 | 7 7 |
| 长度 - 接地履带 - LGP,762 mm(30 in) | 91 in 2310 mm |
| 对地压力 - LGP,762 mm(30 in) | 3.9 psi 27.2 kPa |
| 履带轨距 | 63 in 1600 mm |
| 履带板数量 - 每侧 - 密封和润滑履带(SALT)底盘系统 | 40 40 |
| 履带板宽度 - LGP,762 mm(30 in) | 30 in 762 mm |
| 对地压力 | 5.7 psi 38.9 kPa |
| 履带接地长度 | 91 in 2310 mm |
| 履带板数量 - 每侧 - 耐磨底盘系统 | 36 36 |
| 变速箱 - 液压油箱 | 23.8 gal(美制) 90 l |
| 燃油箱 | 51.5 gal(美制) 195 l |
| 曲轴箱 - 带滤清器 | 2.8 gal(美制) 10.5 l |
| 终传动 - 每个 - LGP | 2.6 gal(美制) 10 l |
| 冷却系统 | 5 gal(美制) 19 l |
| 终传动 - 每侧 | 2.6 gal(美制) 10 l |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。 |
| 长度 - 基本配置拖拉机 - 不含铲刀 - LGP | 128.7 in 3270 mm |
| 铲刀:最大角度时的铲刀宽度 - 中等 | 105.1 in 2669 mm |
| 铲刀:挖掘深度 - LGP | 23.2 in 590 mm |
| 履带轨距 - LGP | 67.9 in 1750 mm |
| 铲刀:铲刀高度 - LGP | 39.8 in 1010 mm |
| 铲刀:铲刀容量(SAE)- LGP | 3.06 yd³ 2.34 m³ |
| 铲刀:铲刀提升高度 - LGP | 30.2 in 767 mm |
| 总长度 - 含铲刀 - LGP | 169.6 in 4309 mm |
| 铲刀:最大倾斜度 - LGP | 17.7 in 448 mm |
| 铲刀:铲刀高度 - 中等 | 39.8 in 1010 mm |
| 铲刀:最大倾斜度 - 中等 | 17.7 in 448 mm |
| 铲刀:铲刀宽度 - LGP | 126.7 in 3220 mm |
| 铲刀:挖掘深度 - 中等 | 22.5 in 572 mm |
| 铲刀:最大角度(每侧)- 中等 | 25° 25° |
| 履带轨距 - LGP(Low Ground Pressure,低对地压力),762 mm(30 in) | 73 in 1860 mm |
| 离地间隙 - LGP,762 mm(30 in) | 13 in 332 mm |
| 宽度 - 拖拉机 - 标准履带板 - 不含铲刀 - LGP | 92.9 in 2360 mm |
| 铲刀:铲刀容量(SAE)- 中等 | 2.73 yd³ 2.09 m³ |
| 铲刀:最大角度(每侧)- LGP | 25° 25° |
| 铲刀:铲刀宽度 - 中等 | 115 in 2921 mm |
| 拖拉机高度 - LGP | 109 in 2769 mm |
| 铲刀:铲刀提升高度 - 中等 | 30.2 in 767 mm |
| 离地间隙 - LGP | 13 in 332 mm |
| 铲刀:可调的铲刀铲刃角度 - LGP | 52° 到 58° 52° 到 58° |
| 总长度 - 含铲刀 - LGP,762 mm(30 in) | 169.6 in 4309 mm |
| 铲刀:最大角度时的铲刀宽度 - LGP | 115.8 in 2940 mm |
| 铲刀:可调的铲刀铲刃角度 - 中等 | 52° 到 58° 52° 到 58° |
| 铲刀:最大角度时的铲刀宽度 - 标准 | 103.8 in 2636 mm |
| 铲刀:可调的铲刀铲刃角度 - 标准 | 52° 到 58° 52° 到 58° |
| 铲刀:最大角度(每侧)- 标准 | 25° 25° |
| 备注 | 耐磨底盘系统 耐磨底盘系统 |
| 铲刀:铲刀高度 - 标准 | 42.2 in 1073 mm |
| 铲刀:挖掘深度 - 标准 | 23 in 605 mm |
| 铲刀:最大倾斜度 - 标准 | 15.8 in 402 mm |
| 铲刀:铲刀容量(SAE)- 标准 | 2.86 yd³ 2.19 m³ |
| 总长度 - 含铲刀 - 标准 | 170.7 in 4337 mm |
| 履带轨距 - 标准 | 63 in 1600 mm |
| 拖拉机高度 - 标准 | 109 in 2769 mm |
| 离地间隙 - 标准 | 13 in 332 mm |
| 铲刀:铲刀宽度 - 标准 | 109.5 in 2782 mm |
| 铲刀:铲刀提升高度 - 标准 | 30.2 in 767 mm |
| 推土机宽度(标准履带板,不含铲刀)- LGP | 92.9 in 2360 mm |
| 推土机宽度(标准履带板,不含铲刀)- 标准 | 83 in 2110 mm |
| 基本配置推土机长度(不含铲刀)- 标准 | 128.7 in 3270 mm |
| 基本配置推土机长度(不含铲刀)- LGP,762 mm(30 in) | 128.7 in 3270 mm |
| 推土机高度 - LGP | 109 in 2769 mm |
| 推土机宽度(标准履带板,不含铲刀)- LGP,762 mm(30 in) | 103.5 in 2630 mm |
| 推土机高度 - 标准 | 109 in 2769 mm |
| 基本配置推土机长度(不含铲刀)- LGP | 128.7 in 3270 mm |
| 推土机高度 - LGP,762 mm(30 in) | 109 in 2769 mm |
| 拖拉机高度 - LGP,762 mm(30 in) | 109 in 2769 mm |
| 长度 - 基本配置拖拉机 - 不含铲刀 - LGP,762 mm(30 in) | 128.7 in 3270 mm |
| 宽度 - 拖拉机 - 标准履带板 - 不含铲刀 - LGP(762 mm/30 in) | 103.5 in 2630 mm |
| 长度 - 基本配置拖拉机 - 不含铲刀 - 标准 | 128.7 in 3270 mm |
| 宽度 - 拖拉机 - 标准履带板 - 不含铲刀 - 标准 | 83 in 2110 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号D3 小型推土机
D3 小型推土机
D3 小型推土机
D3 小型推土机
D3 小型推土机
D3 小型推土机
D3 小型推土机
D3 小型推土机
D3 小型推土机
D3 小型推土机
D3 小型推土机
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。