D2

D2 小型推土机

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C3.6
Cat® C3.6
净功率
92 hp
68.8 kW
工作重量
18382 lb
8338 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

改善的视野

改善的视野

  • 采用新的倾斜罩,可以针对铲刀前面的工作以及整个作业现场提供更好的可视性。更好的可视性相当于减少操作员疲劳感,增加工作时的信心。
GRADE 技术

GRADE 技术

  • 可扩展的 2D 和 3D Cat Grade 提供诸如 Slope Assist、Stable Blade 和 Slope Indicate 等技术,可以更轻松、更高效地进行操作,还可以根据作业现场需求灵活采用不同的技术。
  • 所有 Cat Grade 系统都与 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的信号发射器和基站兼容。
  • 已购买坡度基础设施?您可将 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的坡度系统安装到机器上。
最高改善 10% 燃油经济性

最高改善 10% 燃油经济性

  • D2 具有该尺寸级别机型中最低的油耗和您所期望的同样出色的性能。启用经济模式时,最高改进 20% 且不牺牲性能。
舒适工作空间

舒适工作空间

  • 宽敞舒适的驾驶室配备可选的加热和通风座椅,以及加热操纵手柄控制装置,无论外部条件如何,都可以使操作员感到舒适。座椅高度和扶手可以根据操作员的喜好轻松调整。
更大、更好的摄像头显示

更大、更好的摄像头显示

  • 这一经过改进的全新可选 10 in(254 mm)触摸彩色显示屏易于使用,可以很好地查看机器设置,并且配备后视摄像头和 Slope Indicate/Slope Assist 屏幕。大尺寸倒车摄像头为操作员提供了更好的作业现场视野。
耐用的底盘系统

耐用的底盘系统

  • D2 配备密封润滑履带(SALT,Sealed and Lubricated Track)或耐磨底盘系统,以便很好地适合您的应用。底盘系统具有更长的使用寿命,从而减少停机时间。整体式主机架/履带支重轮架设计和大型双减速行星终传动使机器能够推动重负载。

产品技术规格适用产品 D2

发动机型号 Cat® C3.6 Cat® C3.6
净功率 92 hp 68.8 kW
排量 220 in³ 3.6 l
净功率 – 2200 rpm - SAE J1349 92 hp 68.8 kW
净功率 - 2200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 92 hp 68.8 kW
注(1) 净功率根据 ISO 9249:2007 和 SAE J1349:2011 测得,宣称功率为发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮位置的可用功率。 净功率根据 ISO 9249:2007 和 SAE J1349:2011 测得,宣称功率为发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮位置的可用功率。
动力传动系 静液压 静液压
注(2) 等效于 Tier 3 排放标准的发动机。 等效于 Tier 3 排放标准的发动机。
工作重量 18382 lb 8338 kg
工作重量 - LGP 19066 lb 8648 kg
注(1) 所示的技术规格适用于配有推铲、EROPS(Enclosed Roll Over Protective Structure,封闭式防滚翻保护结构)驾驶室、倒车警报器、操作员、冷却液、润滑油和满燃油箱的机器。 所示的技术规格适用于配有推铲、EROPS(Enclosed Roll Over Protective Structure,封闭式防滚翻保护结构)驾驶室、倒车警报器、操作员、冷却液、润滑油和满燃油箱的机器。
注(2) 对于带裂土器的机器,增加 554 kg(1222 lb)。 对于带裂土器的机器,增加 554 kg(1222 lb)。
驱动泵 1 1
最高行驶速度 - 倒车 6.2 mile/h 10 km/h
安全阀设定值 7033 psi 48500 kPa
最高行驶速度 - 前进 5.6 mile/h 9 km/h
履带马达 2 2
泵出流量 17.2 gpm 65 L/min
安全阀设定值 2988 psi 20600 kPa
重量 1345 lb 610 kg
绞盘驱动 静液压 静液压
操控性 液压 液压
速度 可变 可变
最大钢索拉力 - 满卷 25000 lb 11340 kg
钢轮宽度 10.8 in 274 mm
最大钢索线速 - 满卷 207 ft/min 63 m/min
钢绳直径 - 推荐 0.63 in 16 mm
碾轮容量 - 推荐的钢索 371 ft 113 m
总宽度 29.2 in 741 mm
绞盘长度 27.76 in 705 mm
钢绳直径 - 可选 0.75 in 19 mm
钢轮直径 10 in 254 mm
最大钢索线速 - 空卷 131 ft/min 40 m/min
碾轮容量 - 选装的钢索 256 ft 78 m
喉口间隙 6.75 in 171.5 mm
最大钢索拉力 - 空卷 40000 lb 18144 kg
类型 平行连杆 平行连杆
齿杆数 3 3
高度 6.5 in 165 mm
重量 1222 lb 554 kg
最大伸展距离 - 地面 30.2 in 766 mm
齿尖下最大离地间隙 17.6 in 448 mm
总宽度 67.3 in 1710 mm
最大挖掘深度 13.3 in 337.5 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
支重轮数 - 每侧 7 7
履带板宽度 - LGP 25 in 635 mm
履带板宽度 - 标准 18 in 460 mm
履带板数量 - 每侧 - 密封和润滑履带(SALT)底盘系统 43 43
履带轨距 - LGP 68 in 1725 mm
履带轨距 61 in 1550 mm
对地压力 - LGP 4.3 psi 29.7 kPa
长度 - 接地履带 - LGP 89 in 2248 mm
对地压力 5.7 psi 39.5 kPa
履带板数量 - 每侧 - 耐磨底盘系统 38 38
履带接地长度 89 in 2248 mm
终传动 - 每个 - LGP 2.6 gal(美制) 10 l
变速箱 - 液压油箱 23.8 gal(美制) 90 l
曲轴箱 - 带滤清器 2.8 gal(美制) 10.5 l
冷却系统 5 gal(美制) 19 l
燃油箱 51.5 gal(美制) 195 l
终传动 - 每侧 2.6 gal(美制) 10 l
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。
铲刀:铲刀容量(SAE)- LGP 2.42 yd³ 1.85 m³
履带轨距 - LGP 67.9 in 1725 mm
总长度 - 含铲刀 - LGP 168.2 in 4272 mm
铲刀:最大角度时的铲刀宽度 - LGP 113.1 in 2874 mm
铲刀:铲刀高度 - 中等 33.9 in 860 mm
铲刀:铲刀高度 - LGP 35.8 in 910 mm
铲刀:最大倾斜度 - LGP 17.2 in 438 mm
铲刀:铲刀提升高度 - LGP 27.9 in 708 mm
长度 - 基本配置拖拉机 - 不含铲刀 - LGP 129.5 in 3290 mm
宽度 - 拖拉机 - 标准履带板 - 不含铲刀 - LGP 92.9 in 2360 mm
铲刀:铲刀宽度 - LGP 124 in 3149 mm
铲刀:最大角度(每侧)- LGP 25° 25°
铲刀:铲刀宽度 - 中等 115 in 2921 mm
铲刀:可调的铲刀铲刃角度 - LGP 52° 到 58° 52° 到 58°
铲刀:最大倾斜度 - 中等 17.7 in 448 mm
铲刀:挖掘深度 - 中等 23.2 in 590 mm
铲刀:最大角度(每侧)- 中等 25° 25°
拖拉机高度 - LGP 108.9 in 2765 mm
铲刀:铲刀容量(SAE)- 中等 1.96 yd³ 1.5 m³
铲刀:可调的铲刀铲刃角度 - 中等 52° 到 58° 52° 到 58°
铲刀:挖掘深度 - LGP 23.2 in 589 mm
铲刀:最大角度时的铲刀宽度 - 中等 105.1 in 2669 mm
铲刀:铲刀提升高度 - 中等 29.3 in 743 mm
离地间隙 - LGP 13 in 332 mm
铲刀:可调的铲刀铲刃角度 - 标准 52° 到 58° 52° 到 58°
离地间隙 - 标准 13 in 332 mm
铲刀:最大角度(每侧)- 标准 25° 25°
铲刀:铲刀高度 - 标准 39.8 in 1010 mm
铲刀:最大倾斜度 - 标准 15.2 in 387 mm
总长度 - 含铲刀 - 标准 168.5 in 4281 mm
铲刀:挖掘深度 - 标准 23.3 in 593 mm
铲刀:铲刀宽度 - 标准 109.5 in 2782 mm
耐磨底盘系统 耐磨底盘系统
拖拉机高度 - 标准 108.9 in 2765 mm
铲刀:铲刀提升高度 - 标准 29.3 in 743 mm
铲刀:最大角度时的铲刀宽度 - 标准 100.1 in 2542 mm
铲刀:铲刀容量(SAE)- 标准 2.59 yd³ 1.98 m³
履带轨距 - 标准 61 in 1550 mm
基本配置推土机长度(不含铲刀)- 标准 129.5 in 3290 mm
推土机宽度(标准履带板,不含铲刀)- 标准 79.1 in 2010 mm
推土机宽度(标准履带板,不含铲刀)- LGP 92.9 in 2360 mm
基本配置推土机长度(不含铲刀)- LGP 129.5 in 3290 mm
宽度 - 拖拉机 - 标准履带板 - 不含铲刀 - 标准 79.1 in 2010 mm
长度 - 基本配置拖拉机 - 不含铲刀 - 标准 129.5 in 3290 mm

D2 标配设备

动力传动系

  • 带有预滤器、自动排尘装置和护罩下进气系统的空气滤清器
  • 铝质薄壁冷却系统(散热器、动力传动系)
  • 自动牵引力控制
  • Cat C3.6 柴油发动机
  • 辅助驱动装置
  • 双通道闭合回路静液压变速箱
  • 电动燃油泵
  • 油水分离器
  • 涡轮增压后冷式

电气系统

  • 倒车警报器
  • 150 A 重负荷交流发电机
  • 1000 CCA 重负荷免维护蓄电池
  • 诊断接头
  • 四个集成前卤素灯,两个后卤素灯
  • 电喇叭
  • 12 V 重负荷电起动装置

底盘系统

  • SALT(Sealed and Lubricated Track,密封润滑履带)底盘系统(43 节)
  • 托链轮
  • 前后导向护罩
  • 七支重轮履带架
  • 液压履带调节器
  • 永久性润滑的履带支重轮

液压

  • 液压泵和机油
  • 带三个功能控件的单操纵杆
  • 三阀液压

附件

  • 刚性牵引杆
  • 前拉设备

操作员环境

  • 可调扶手
  • 衣帽钩
  • 安装在座椅上的可前/后调节的控制装置
  • 杯架
  • 经济模式
  • 带仪表电子监控系统:
    – 底盘坡度指示
    – 发动机冷却液温度
    – 燃油油位
    – 液压油温度
  • 电子安全系统
  • 发动机空气滤清器保养指示器
  • 发动机转速和档位显示
  • 重型橡胶地板垫
  • 冲撞脚垫
  • 电子时计
  • 独立前进/倒车速度设置
  • 内部安装的后视镜
  • 12 伏特电源端口
  • ROPS/FOPS 顶篷
  • 布面或聚乙烯空气悬浮座椅
  • 76 mm(3")高可见度回缩安全带
  • 安全带卡扣指示器/提醒器
  • 集减速和制动功能于一体的单一踏板
  • 速度记忆
  • 存储室
  • 旋转式油门开关
  • 电子行驶速度限制器

D2 选装设备

动力传动系

  • 带外部预滤器的空气滤清器
  • 绞盘装置

电气系统

  • 四个集成前 LED 灯,两个后 LED

底盘系统

  • 耐磨底盘系统(38 节)
  • 履带组
    – 460 mm(18 in)履带
    – 635 mm(25 in)履带

液压

  • 裂土器用 4 阀
  • 绞盘用 4 阀

附件

  • 牵引杆
  • 机器安全系统
  • 绞盘装置
  • 平行连杆裂土器,含有三副齿杆和裂土齿
  • 绞盘,液压,高性能
  • 液压提取绞盘

操作员环境

  • 带空调的驾驶室
  • 带聚碳酸酯车窗和空调的驾驶室
  • 无线电,AM/FM 蓝牙®
  • 空气悬浮座椅,可选:
    – 带加热控制装置的聚乙烯加热座椅
    – 带加热控制装置的布面加热座椅
    – 带加热控制装置的布面加热和通风座椅
  • 隔音装置

其他

  • 120 V/240 V 发动机冷却液加热器
  • 乙醚辅助起动装置

了解 D2 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

D2 小型推土机

D2 小型推土机

D2 小型推土机

D2 小型推土机

D2 小型推土机

D2 小型推土机

D2 小型推土机

D2 小型推土机

D2 小型推土机

D2 小型推土机

D2 小型推土机

D2 小型推土机
D2 小型推土机
D2 小型推土机
D2 小型推土机
D2 小型推土机
D2 小型推土机
D2 小型推土机
D2 小型推土机
D2 小型推土机
D2 小型推土机
D2 小型推土机

360 View
360 View

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术