Meistern Sie Ihre härtesten Baustellen-Herausforderungen

Mit Cat® Autonomie-Lösungen für die Baubranche

Autonomous Machine Line Up
Autonomous Machine Line Up

Autonomie in der Baubranche

Wenn Margen eng, Zeitpläne knapp und Arbeitskräfte Mangelware sind, kann Autonomie Abhilfe schaffen. Die bewährten autonomen Lösungen von Cat® für den Bergbau werden nun gezielt für die Baubranche weiterentwickelt, um den selbstständigen oder ferngesteuerten Betrieb von Maschinen zu ermöglichen. Reduzieren Sie Risiken, verbessern Sie die Effizienz und erhöhen Sie die Produktivität auf anspruchsvollen Baustellen.

 

Autonomie, maßgeschneidert für eine neue Branche

Der Standort Bull Run von Luck Stone ist der erste Steinbruch, der auf autonome Transportfahrzeuge setzt. Präsident Richard Luck wollte keine Autonomie, die für eine andere Branche entwickelt worden war. Er wollte eine auf die Anforderungen seines Betriebs zugeschnittene Lösung. Im ersten Jahr mit autonomen Fahrzeugen wurden an dem Standort mehr als zwei Millionen Tonnen Material transportiert, ohne dass es zu Verletzungen kam.

Excavator dumping dirt on a job site

Autonome Baumaschinen von Cat®

Radlader. Dozer. Muldenkipper. Bagger. Bodenverdichter. In Kürze werden in jeder Kategorie autonome Maschinen von Cat erhältlich sein. Tests auf großen Baustellen stehen kurz bevor. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden in Lösungen einfließen, die ganz auf die Realitäten und Komplexitäten der Baubranche abgestimmt sind.

v.


 



„Die Vorteile einer Skalierung dieser Technologie für die Baubranche werden enorm sein und ein bisher unerreichtes Maß an Sicherheit, Effizienz und Produktivität bieten. Dies wird zweifellos die Art und Weise verändern, wie die Welt gebaut wird.“

— Jaime Mineart, Chief Technology Officer, Caterpillar Inc.