Ihr Betrieb ist auf verlässliche Maschinen angewiesen. Deshalb sollten Sie Ihre Maschinen, die von Cat®-Industriemotoren angetrieben werden, angeben. Mit der erweiterten Servicegarantie (ESC) erhalten Sie eine Servicegarantie, die so genauso robust und langlebig ist. So verlieren Sie weniger Zeit durch die Wartung Ihrer Motoren und können sich verstärkt auf Ihr Unternehmen konzentrieren.
Unsere ESC-Optionen sind darauf ausgelegt, Ihre Investition zu schützen und Ihnen Sicherheit zu bieten. ESC schützt Sie vor unerwarteten Reparaturrechnungen und steigenden Ersatzteil- und Arbeitskosten. Sie bietet eine 100%ige Abdeckung für die Ersatzteil- und Arbeitskosten. Und das nicht nur für die Teile, die versagen, sondern auch für alle daraus resultierenden Schäden an anderen Cat-Teilen. Und da sich alle ESC-Optionen zu 100 % ohne zusätzliche Kosten übertragen lassen, kann der Wiederverkaufswert Ihrer Maschinen gesteigert werden.
bei Reparaturen und der Arbeit
und vermeiden Sie unnötige Ausgaben
von Ersatzteilen, Arbeit und
resultierenden Schäden an anderen
Cat-Teilen
egal wo Sie sich
gerade befinden*
Wenn Ihr Motor immer noch von der Standard-Garantie abgedeckt ist, können Sie die neue ESC kaufen.
Silber, Gold, Platin und Platin Plus
Wenn Ihre Standard-Motorgarantie abgelaufen ist, gibt es dennoch Optionen, um Ihre Investitionen zu schützen.
Silber, Gold, Platin und Platin Plus
Das Verlängern Ihrer Motorlebensdauer mit einer Überholung ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Investition zu stärken. Wenn von einem autorisierten Cat-Händler durchgeführt, haben Sie die Option eine Überholungs-ESC hinzuzufügen.
* (Bei Verboten können Ausnahmen bestehen. Siehe ESC-Kontakt.)