Für Steinbrüche, die die Umwelt gefährden, gibt es keine Zukunft.
Neue Kraftstoffe, neue Arbeitsgeräte und neue Arbeitsverfahren sorgen dafür, dass jeder Arbeitsschritt beim Abbau von Stein im Tagebau schonender für die Umwelt wird.
Durch die Geheimnisse der Nachhaltigkeit können Sie diese Fortschritte verstehen und für sich arbeiten lassen.
Neben dem Schutz unserer Umwelt gibt es Tausende Gründe dafür, Nachhaltigkeit anzustreben.
Durch Verkürzen der Leerlaufzeiten reduzieren Sie nicht nur die Kosten, sondern auch den CO²-Ausstoß.
Neue synthetische Öle führen zu weniger Verunreinigung und besserer Schmierung.
Durch Elektrofahrzeuge werden Emissionen fast vollständig vermieden, und es fallen geringere Kraftstoffkosten an.
Was für die Erde gut ist, ist auch für den Steinbruch gut.
Schmieröl ist das Lebenselixier jeder Maschine. Der Wechsel erfordert Zeit, kostet Geld und wirkt sich auf die Umwelt aus. Auf jeden Fall bis jetzt. Denn die neuen, grüneren Synthetiköle werden diese Situation tiefgreifend verändern.