Für die Veröffentlichung in Europa: Dezember 2021
 Mitteilungsnummer: 802PR21
Der neueHydraulikbagger Cat® 340 bietet einen leistungsstärkeren Motor, eine breitere Spur und ein Kontergewicht von 7,5 Tonnen. Damit ist er um 10 % produktiver als der Cat 336 des Typenbaujahrs 2020. Seine höhere Leistungskraft und Stabilität sowie elektrohydraulische Systemeffizenz der nächsten Generation machen ihn zum besten 40-Tonner (45-Tonner) seiner Klasse.
"Der 340 erreicht eine ganz neue Leistungsebene", so Brian Abbott, Produktmanager für Großhydraulikbagger bei Caterpillar. "Unsere Ergänzungen machen die Maschine produktiver und stabiler bei der Arbeit mit großem Werkzeug. Damit haben unsere Vertragspartner mehr Flexibilität bei verschiedensten Projekten."
Leistungsstark und robust bei weniger Wartungsaufwand
Die verstärkte Konstruktionsweise des neuen Baggers garantiert langfristige Beständigkeit auch unter den widrigsten Arbeitsbedingungen. Graben, Be- und Entladen sowie Hämmern sind für diesen Bagger kein Problem. Seine 14 Millionen Arbeitsstunden bezeugen die langfristige Verlässlichkeit des C9.3B Motors von Cat. Drei Motormodi passen die Baggerleistung an die Anforderungen der jeweiligen Aufgabe an und sparen zugleich Kraftstoff. Im Power-Modus wird maximale Energie für die anspruchsvollsten Aufgaben bereitgestellt. Der Smart-Modus hingegen passt die Motor- und Hydraulikleistung automatisch an die Arbeitsbedingungen an, um den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Im Eco-Modus wird die Motordrehzahl konstant auf 1500 rpm gehalten, um den Kraftstoffverbrauch so niedrig wie möglich zu halten.
Synchronisierte Serviceintervalle von 1000 Stunden für Öl- und Kraftstofffilter führen zu geringeren Ausfallzeiten. Durch die längeren Intervalle entfallen auch die Arbeitskosten für neun Öl- und Kraftstofffilterwechsel sowie die Ersatzteilkosten für 27 Öl- und Kraftstofffilter über 10.000 Betriebsstunden im Vergleich zu vielen 30-40-Tonnen-Baggern der Konkurrenz.
Aufgrund der hohen maximalen Umgebungstemperatur von 52 °C (125 ˚F), der Kaltstartfähigkeit bei -18 °C (0 ˚F) und der Fähigkeit, in einer Höhe von bis zu 4500 m (14.764 Fuß) über dem Meeresspiegel zu arbeiten, ist der 340 für praktisch jede Umgebung geeignet. Dank des automatischen Warmlaufs der Hydraulik ist die Maschine bei niedrigen Temperaturen schneller einsatzbereit. Gleichzeitig wird die Lebensdauer der Komponenten verlängert. Der Lufteinlassfilter mit Vorfilter hat eine hohe Staubfilterkapazität. Darüber hinaus bietet ein hocheffizientes hydraulisches Gebläse optional einen automatischen Rücklauf, um die Kerne frei von Ablagerungen zu halten.
Product LinkTM sammelt automatisch Daten. Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, Wartungsbenachrichtigungen, Diagnosecodes und Maschinenzustand können online über Web- und Mobilanwendungen eingesehen werden. Zur Maximierung der Maschinenverfügbarkeit haben Händler die Möglichkeit, über die Fehlerbehebung und Software-Updates per Fernzugriff auf die Maschine zuzugreifen und Fehlercodes zu erkennen oder das Betriebssystem zu aktualisieren, ohne dabei vor Ort sein zu müssen.
Einfache, komfortable Bedienung
Für die Fahrerkabine sind Ausstattungsoptionen von Deluxe bis Premium erhältlich. Die Deluxe-Fahrerkabinen sind mit einem beheizten, luftgefederten Sitz ausgestattet, die Premium-Fahrerkabinen sogar mit einem beheizten und belüfteten, luftgefederten Sitz. Beide verfügen über eine kippbare linke Konsole, die den Ein- und Ausstieg in die Maschine erleichtert.
Ein Touchscreen und ein Jog Dial ermöglichen eine schnelle Navigation durch die Bedienelemente sowie einen einfachen Zugriff auf das digitale Bedienungshandbuch der Maschine. Der schlüssellose Start per Knopfdruck ist Standard, und ein Bluetooth® -Schlüsselanhänger ist ebenfalls erhältlich. Ein Bediener-ID-Passcode ermöglicht das Starten des Motors, und mit der Bediener-ID können außerdem Joystick-Tasten- sowie Reaktions- und Musterpräferenzen für einzelne Bediener schnell gespeichert und wiederhergestellt werden.
Die optionale Steuerung per Cat Stick machen das Fahren und Wenden noch einfacher. Eine Vielzahl von Standardtechnologien – Cat Payload On-Board-Wiegefunktion, Grade Assist zur Einhaltung der Neigung und 2D Grade mit Tiefen- und Neigungsanzeige – steigern die Effizienz des Fahrers und die Produktivität der Maschine. Alle Cat Grade-Systeme sind mit Funkgeräten und Basisstationen von erstklassigen Drittanbietern kompatibel. Der Bediener kann bis zu vier Tiefen- und Neigungsversätze speichern, um schnell und ohne Neigungsprüfer schneiden zu können. Die Funktion Auto Hammer Stop warnt den Bediener nach 15 Sekunden Dauerbetrieb und schaltet den Hammer nach 30 Sekunden automatisch ab. So wird übermäßiger Verschleiß von Anbaugerät und Bagger verhindert. Die Funktionen Auto Dig Boost und Auto Heavy Lift erhöhen die Eindringtiefe der Schaufel und die Hubkapazität um 8 %,. Die Funktion Lift Assist hilft dem Bediener, ein Umkippen der Maschine zu verhindern.
Weitere Informationen zum neuen Cat-Hydraulikbagger 340 erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder im Internet unter https://www.cat.com.
| Motor | Cat® C9.3B | 
| Leistung – ISO 14396, kW (HP) | 259 (347) | 
| Einsatzgewicht, kg (lb) | 37 500 (82.700) | 
| Max. Grabtiefe, mm ('/") | 8210 (26’ 11”) | 
| Max. Reichweite auf Standlinie, mm ('/") | 11 760 (38’ 7”) | 
| Max. Ladehöhe, mm ('/") | 7470 (24’ 6”) | 
*6.5-m (21’ 4”) und 3.9-m (12’ 10”) Kran
# # #
Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Vertriebsgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung aus dem Händlernetz, von den Niederlassungen und beauftragten Marketingunternehmen erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in der jeweiligen Region verfügbar sind, bitten wir die Redakteure um eine Nachfrage zu Verfügbarkeit und technischen Daten beim örtlichen Händler.
 
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.
 
©2021 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten
| Presseanfragen | Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse Nord- und Südamerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Nahost Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com | 
| Leseranfragen | 
| 
 | 
 |