Austausch von Cat® Schwenkrahmen-Verbindungsstiften und -Lagern selbst durchführen
CAT Self-Service-Optionen (SSO)
Die Schwenkrahmen-Verbindungsstifte und -Lager an Ihrer Cat®-Maschinen müssen ersetzt werden? Mit unseren Self-Service-Optionen können Sie das selbst erledigen. Sie erhalten Original-Cat-Ersatzteile, eine Liste mit Werkzeugempfehlungen, eine Anleitung und vieles mehr in einem praktischen Paket.
SIE WISSEN, WAS SIE BENÖTIGEN?
EINKAUF STARTEN
MIT IHREM HÄNDLER SPRECHEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN CAT-HÄNDLER
Tipps für Wartungsabläufe
Diese Anzeichen deuten auf anstehende Reparaturen hin:
Klebriges Gelenk
Loses Gelenk
Stärkeres Spiel im Gelenk
Zur den Self Service-Optionen für den Austausch der Schwenkrahmen-Verbindungsstifte und -Lager gehören:
Empfohlene Teile
Verbindungsstifte/Buchsen/Lager
Werkzeug-Empfehlungen
Stand-Einheit
Rohr-Baugruppe
Verbindungsstift-Baugruppe
Reparaturanleitung enthalten
Zusätzliche Optionen
Wartung/Austausch von Hydraulikzylindern
Inspektion/Austausch von Hydraulikleitungen
Aufarbeitung verschlissener Stellen (Bohrungen etc.)
S•O•S℠ Probenahme durchführen
Baggerlader
414E, 415F, 416, 416B, 416C, 416D, 416E, 416F, 420D, 420E, 420F, 422E, 422F, 424B, 424D, 426, 426B, 426C, 426F, 427F, 428, 428B, 428C, 428D, 428E, 428F, 430D, 430E, 430F, 432D, 432E, 432F, 434E, 434F, 436, 436B, 436C, 438, 438B, 438C, 438D, 442D, 442E, 444E, 444F, 446, 446B, 446D, 450E, 450F
Minibagger
300.9D, 301.4C, 301.5, 301.6, 301.6C, 301.7D, 301.8, 301.8C, 302, 302.2D, 302.4D, 302.5, 302.5C, 302.7D, 303, 303C, 303E, 303.5, 303.5C, 303.5D, 303.5E, 303.6, 304, 304C, 304D, 304E, 304.5, 304.5E, 304.6, 305, 305C, 305D, 305E, 305.5, 305.5D, 305.5E, 306, 306E, 307, 307B, 307C, 307D, 307E, 307.5, 308, 308C, 308D, 308E, 308.5, 309, 310
Häufig gestellte Fragen
Was sind typische Ursachen für den Ausfall eines Verbindungsstifts?
Mangelnde Schmierung ist die Hauptursache. Dies kann zu Kaltverschweißen führen, d.h. Oberflächen werden durch Reibschweißen verbunden. Hierdurch kann der Verbindungsstift sich festfressen und das Gelenk wird unbeweglich.
Wie überprüfe ich Verbindungsstifte und Lager?
Bei Ihrem täglichen Rundgang um die Maschine sollten Sie die Verbindungsstifte und Gelenke prüfen. Achten Sie insbesondere auf Beschädigungen an Schrauben, Scheiben, Platten und Schmiernippeln. Die Bereiche rund um Gelenke und Stifte sollten auf undichte Stellen, Rost oder Schmiermittelablagerungen geprüft werden. Bemerken Sie hier fehlende Teile, sollen Sie diese gleich ersetzen. Bei Einsatz eines Selbstschmiersystems die Leitungen auf Beschädigungen überprüfen.
Bei laufender Maschine auf ungewöhnliche Geräusche achten. Quietschende Gelenke deuten auf unzureichende Schmierung hin. Hier gibt es Handlungsbedarf.
HINWEIS: Spezifische Anleitungen finden Sie in Ihrem Betriebs- und Wartungshandbuch.
Wie schmiere ich Verbindungsstifte und Lager?
Damit sich die Einzelteile reibungslos bewegen und um Verunreinigungen fernzuhalten, sollten Sie regelmäßig schmieren. Vor Arbeitsbeginn legen Sie das Anbaugerät aus Sicherheitsgründen auf dem Boden ab. Außer der Fettpresse brauchen Sie noch ein Reinigungstuch, um die Schmiernippel zu säubern. Jetzt so lange Schmiermittel einpressen, bis es aus dem Gelenk austritt. Die Schmierpunkte und -intervalle finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch Ihrer Maschine.
Warum sollte ich Cat-Verbindungsstifte und Lager als Austauschteil einbauen?
Sie werden zusammen mit Ihrer Maschine nach strengen Caterpillar-Vorgaben konstruiert. Das heißt: Jede Verbindung passt genau – für höhere Produktivität, lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten.
Die Wärmebehandlung von Cat-Verbindungsstiften erfolgt tiefer im Material und sorgt für Festigkeit bei hohen Belastungen. Diese hohe Oberflächenhärte schützt vor abrasivem Verschleiß. Ihre Oberfläche macht Cat-Verbindungsstifte hochbeständig gegen Abrieb. Extrem glatte Oberflächen sorgen für reibungslosen Betrieb und geringen Verschleiß.