Kraftstoffsysteme
Als eine der wichtigsten Komponenten der Cat®-Technologie gemäß Tier 4 steuert die Einspritzregelung den Einspritzvorgang äußerst präzise über eine Abfolge zeitlich genau gesteuerter Mikrostöße. Diese Einspritzzeitpunkteinstellung bietet mehr Kontrolle für den saubersten und effizientesten Kraftstoff-Verbrennungsprozess. Um den Kundenwert zu maximieren, haben die Ingenieure von Caterpillar Kraftstoffsysteme entwickelt, die auf die Leistungs- und Effizienzanforderungen jedes einzelnen Motors abgestimmt sind.
Hochdruck-Common-Rail-Einspritzsysteme mit vollständig elektronischer Einspritzung erhöhen die Genauigkeit und verbessern die Steuerung sowie die Leistung und senken den Rußausstoß bei C4.4 ACERT, C6.6 ACERT, C7.1 ACERT und C9.3 ACERT. Fortschrittliche MEUI-C-Einspritzplattformen steuern hohe Einspritzdrücke und dosieren Kraftstoffmengen präziser. Diese langlebigen Einspritzdüsen verbessern das Ansprechverhalten des Motors und tragen zur regulierten Rußverbrennung bei den Motoren C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT, C27 ACERT und C32 ACERT bei.