Información general
Pulido con precisión
Las perfiladoras de pavimentos en frío PM312 Cat®con tecnología Cat Grade and Slope integrada y los nuevos rotores System K están preparados para ofrecer rendimiento, productividad y precisión de corte. En la cabina del operador, de gran comodidad, dispondrá de unos controles intuitivos fácilmente accesibles y las tareas de mantenimiento se verán simplificadas gracias a unos intervalos de servicio prolongados y a un fácil acceso a los puntos de mantenimiento. A pesar de estar diseñada para un solo operador, la PM312 incluye una serie de funciones para el personal de apoyo que trabaja sobre el terreno. Cuando se requiere una óptima capacidad de maniobra y una alta producción, se ofrecen muchas opciones para mejorar la versatilidad de la máquina.