Perfiladora de Pavimentos en Frío PM313

PM313 Perfiladoras de pavimentos en frío Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Anchura de fresado
51.2 pulg
1300 mm
Potencia nominal
336.6 hp
251 kW
Peso de funcionamiento
48658 lb
22071 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Rendimiento eficiente

Rendimiento eficiente

  • Motor Cat® C9.3 que cumple los estándares de emisiones regionales
  • Funcionamiento uniforme y eficiente con control automático de velocidad en vacío y varias velocidades del rotor, que optimizan la potencia y la demanda del motor
  • El sistema de refrigeración de alta capacidad mantiene el motor a la temperatura ideal para lograr una óptima eficiencia del combustible y reducir las emisiones
  • La detección de carga automática del rotor ajusta la velocidad de fresado para evitar que la máquina se cale y optimizar la producción
Capacidad de maniobra y control

Capacidad de maniobra y control

  • El resistente sistema de propulsión cuenta con motores de doble desplazamiento con sistema de planetarios en cada columna y utiliza un diseño de transmisión transversal para ofrecer una tracción adicional en cortes rectos
  • El control de tracción automático mantiene una velocidad constante en las aplicaciones más exigentes
  • La pata trasera derecha articulada maximiza la estabilidad y la tracción en cortes exigentes a la vez que mejora la capacidad de corte a ras cuando se necesita
  • Kit opcional de peso con lastre disponible para aumentar la productividad en aplicaciones específicas.
  • Las opciones de ruedas o tren de rodaje de oruga ofrecen un equilibrio de tracción, velocidad y maniobrabilidad
  • La opción de tren de rodaje de cadenas de gran fiabilidad aprovecha los diseños probados de las hojas de empuje Cat y un sistema tensor automático para garantizar un rendimiento uniforme y prolongar la vida útil de las cadenas
  • Capacidad para cambiar de forma electrónica entre las diferentes velocidades del rotor durante el funcionamiento
Entorno de trabajo cómodo

Entorno de trabajo cómodo

  • Maneje la máquina cómodamente con un asiento con suspensión de serie, una consola de control ajustable en altura y unos controles ergonómicos intuitivos
  • Un puesto del operador deslizante se amplía hasta 215mm (8,5pulg) para proporcionar una mejor visibilidad de la cuchilla
  • Trabaje de día o de noche con teclados retroiluminados y zonas de trabajo bien iluminadas
  • Las pantallas táctiles proporcionan acceso a un grupo de medidores y presentan la información de funcionamiento, las imágenes de la cámara remota, los controles de la máquina y los diagnósticos
  • Las cámaras remotas opcionales mejoran la visibilidad de las cuchillas, del transportador y de la parte posterior de la máquina
  • Realice cortes más cercanos a los obstáculos en la parte derecha utilizando la cámara remota opcional encima de la cámara del rotor con una línea de orientación en pantalla ajustable
  • Es posible añadir parabrisas opcionales para una mayor comodidad
  • Elimine el máximo polvo posible de las zonas de trabajo con el sistema de reducción de polvo opcional
Sistema de corte duradero

Sistema de corte duradero

  • El sistema de accionamiento del rotor cuenta con un embrague seco de servicio pesado, un mecanismo de correa de dos etapas y un sistema automático de tensado de la correa para evitar el patinaje
  • La cámara de corte reforzada ofrece una mayor durabilidad
  • Las zapatas antidesbaste y los patines de la placa lateral de longitud total reforzados reducen el desgaste y la necesidad de mantenimiento
Aumente la precisión con la tecnología Cat integrada

Aumente la precisión con la tecnología Cat integrada

  • Obtenga una precisión de corte constante y automática con el sistema Cat GRADE con Grade and Slope integrado
  • La caja de control de pendiente opcional se puede colocar en el puesto del operador o en la parte posterior de la máquina para permitir la interacción con el sistema de nivelación a nivel del suelo
  • Obtenga un control absoluto del nivel y la pendiente desde cualquiera de las cajas de control
  • Cambie fácilmente entre los múltiples sensores de nivel para mantener una precisión constante durante el fresado
  • Ajuste la velocidad a la que el rotor se introduce en el corte para obtener un óptimo control de la máquina
  • Ajuste y automatice las transiciones de entrada/salida de los cortes y guarde los ajustes para futuros trabajos
  • Salve fácilmente los obstáculos que haya en el recorrido de corte mediante la función de salto de obstáculos
  • Sistema mejorado para obtener una plena capacidad de fresado 3D (se requieren componentes adicionales)
Rotores System K

Rotores System K

  • Los rotores Cat System K ofrecen un flujo de material eficiente con un excelente patrón de corte para numerosas aplicaciones
  • El diseño cónico de doble retención fija los portaherramientas en su sitio sin un bulón de retención, perno o tornillo de ajuste, lo que permite cambiarlos con mayor rapidez y elimina la necesidad de utilizar elementos de fijación o de realizar torsiones
  • Las palas reversibles y las aleaciones de gran resistencia reducen el desgaste y la abrasión para prolongar la vida útil del rotor
  • Las puntas de diamante opcionales pueden hacer que los intervalos de sustitución se amplíen hasta 80 veces más en comparación con las puntas de carburo convencionales

Especificaciones del producto para PM313

Anchura de fresado 51.2 pulg 1300 mm
Profundidad de fresado máxima 13 pulg 330 mm
Velocidades del rotor 97/109/121rev/min 97/109/121rev/min
Número de puntas 111 111
Potencia nominal 336.6 hp 251 kW
Motor C9.3 C9.3
Velocidad de desplazamiento máxima 3.4 milla/h 5.5 km/h
Velocidad máxima de fresado 108 pie/min 33 m/min
Peso de funcionamiento 48658 lb 22071 kg
Peso de transporte 45107 lb 20460 kg
Longitud de funcionamiento (transportador hacia arriba) 36.45 pies 11.11 m
Anchura de funcionamiento 8.33 pies 2.54 m
Altura (hasta el techo) 12.3 pies 3.75 m
Espacio libre máximo hasta el dúmper 15.42 pies 4.7 m
Radio de corte derecho mínimo 6.3 pies 1.92 m
Radio de corte izquierdo mínimo 13.58 pies 4.14 m
Giro del transportador 60 grados desde el centro 60 grados desde el centro
Longitud de transporte 30.58 pies 9.32 m
Anchura de transporte 8.33 lb/pulg 2.54 m
Altura de transporte 9.84 pies 3 m
Depósito de combustible 158.5 gal (EE. UU.) 600 l
Aceite del motor 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Depósito hidráulico 15.6 gal (EE. UU.) 59 l
Sistema de refrigeración 16.4 gal (EE. UU.) 62 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.8 gal (EE. UU.) 22 l
Depósito del sistema de rociado de agua 332.9 gal (EE. UU.) 1260 l

PM313 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Puesto del operador deslizante
  • Asiento con suspensión
  • Teclado de control a nivel del suelo
  • Pantalla táctil LCD de alta resolución simple
  • Toma de corriente de 12 voltios

TECNOLOGÍA CAT CONNECT

  • Capacidad de resolución remota de problemas
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

TRANSPORTADOR

  • Función de refuerzo de retirada de material

SISTEMA DE ROTOR

  • Corte por penetración automático
  • Función de transición automática
  • Salto de obstáculos
  • Tres velocidades de corte
  • Rotor System K - Estándar (15mm)

TREN DE POTENCIA

  • Control automático de velocidad en vacío del motor
  • Sistema de refrigeración de alta capacidad
  • Control automático de carga
  • Tren de rodaje de ruedas

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Control de tracción

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Orificios para análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Varillas de medición de aceite del motor en el nivel de la plataforma
  • Depósito de agua integrado de 1.260l (333gal)
  • Válvula de llenado de agua lateral
  • Sistema de rociado de agua

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Pasamanos de la plataforma
  • Señal/bocina de advertencia

PM313 Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Pantalla táctil LCD de alta resolución adicional
  • Techo eléctrico
  • Parabrisas
  • Cámara remota con orientación de la cuchilla

TECNOLOGÍA CAT CONNECT

  • Sensor sónico (promediación o línea de inclusión)
  • Controles de pendiente a nivel del suelo

TRANSPORTADOR

  • Sistema de reducción de polvo
  • Transportador plegable con control hidráulico
  • Cámara remota (transportador de carga)

SISTEMA DE ROTOR

  • Rotor System K - Grueso (18mm)
  • Rotor System K - Preciso (8mm)
  • Puntas de diamante
  • Herramienta neumática de extracción de puntas
  • Extractor de portaherramientas
  • Dispositivo de giro del rotor
  • Kit de lastre

TREN DE POTENCIA

  • Tren de rodaje con cadena
  • Certificado CE

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Compresor de aire
  • Sistema de transmisión accesorio
  • Limpieza de alta presión
  • Limpieza de baja presión
  • Sistema de rociado de agua adicional
  • Remote Flash

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Luces de trabajo LED (fijas, montadas en el mástil, magnéticas)
  • Baliza de advertencia (fija)
  • Luces de señalización para el dúmper
  • Cámaras remotas (trasera, delantera, cuchillas)
  • Luces de carretera

Compare PM313 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® GRADE con Grade and Slope para perfiladoras de pavimentos en frío permite a los operadores de aplicaciones de fresado obtener unos resultados de corte precisos y repetibles que proporcionan una superficie lisa para cualquier proyecto. El sistema integrado utiliza funciones automatizadas para ofrecer siempre un corte uniforme sin basarse en estimaciones.

Explorar tecnología

Comprobar las ofertas actuales para  PM313

Ver más ofertas