La Máquina Forestal FM568 Cat® puede mover y procesar troncos, cargar camiones, construir caminos y mucho más con una variedad de configuraciones y accesorios.

Máquinas forestales FM568 GF/FM568 LL Tier 4 / Stage V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
C9.3B Cat®
C9.3B Cat®
Potencia neta: ISO 9249
346 hp
257.9 kW
Potencia del motor: ISO 14396
347 hp
259 kW

Descripción general

Máquina forestal de servicio pesado para madera de gran tamaño

La Máquina Cat® FM568 está reforzada para manipulación de madera pesada, tala con pala y construcción de caminos. Los operadores obtienen seguridad y estabilidad, mientras que VisionLink™, y el respaldo de distribuidores Cat, maximizan el tiempo de actividad y la rentabilidad en aplicaciones forestales difíciles.

Beneficios

Rendimiento óptimo y eficiente

El sistema electrohidráulico y un motor Cat comprobado ofrecen una explotación maderera con un consumo eficiente de combustible en cada jornada de trabajo.

Hace el trabajo pesado por usted

La modalidad de levantamiento pesado agrega potencia para madera de gran tamaño: más giro, desplazamiento y levantamiento con menos esfuerzo.

Propiedad asequible

La vida útil extendida y el servicio fácil reducen el tiempo de inactividad. El respaldo del distribuidor garantiza una explotación maderera de alta producción.

Especificaciones del producto para FM568 GF/FM568 LL

Modelo de motor C9.3B Cat® C9.3B Cat®
Potencia neta: ISO 9249 346 hp 257.9 kW
Potencia del motor: ISO 14396 347 hp 259 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 351 hp (métrico) 351 hp (métrico)
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 352 hp (métrico) 352 hp (métrico)
Calibre 4.53 pulg 115 mm
Carrera 5.87 pulg 149 mm
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 L
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.900 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.900 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, Combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, Éster metílico de ácido graso)*** o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las “recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más detalles. *Aunque los motores Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso. **Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ***Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte con su distribuidor Cat. ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, Combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos y son compatibles* con ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, Éster metílico de ácido graso)*** o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las “recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más detalles. *Aunque los motores Caterpillar son compatibles con estos combustibles alternativos, es posible que en algunas regiones no se permita su uso. **Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ***Los motores sin dispositivos de postratamiento son compatibles con mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte con su distribuidor Cat.
Velocidad máxima de desplazamiento 2.7 milla/h 4.3 km/h
Impulso máximo de la barra de tiro 84,978 lbf 378 kN
Sistema principal: flujo máximo 153.4 gal EE.UU./min 581 L/min
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4119 lb/pulg² 28400 kPa
Velocidad de giro 6.1 rpm 6.1 rpm
Par de giro máximo 151938 lbf·pie 206 kN·m
Aplicaciones forestales generales 106920 lb 48500 kg
Nota (1) Tren de rodaje alto y ancho, elevador inclinable de 559 mm (22"), pluma de alcance, brazo de alcance de 3,9 m (12' 10”), zapatas con garras dobles de 700 mm (28") y cucharón de servicio pesado (HD) de 1,64 m³ (2,14 yd³). Tren de rodaje alto y ancho, elevador inclinable de 559 mm (22"), pluma de alcance, brazo de alcance de 3,9 m (12' 10”), zapatas con garras dobles de 700 mm (28") y cucharón de servicio pesado (HD) de 1,64 m³ (2,14 yd³).
Cargador de troncos (U/U) 108690 lb 49300 kg
Nota (2) Tren de rodaje alto y ancho, elevador con bloqueo sencillo de 1.219 mm (48"), pluma de cargador de troncos, brazo inferior/inferior de 4,73 m (15' 6") con talón móvil, zapatas con garras dobles de 700 mm (28"), sin garfio. Tren de rodaje alto y ancho, elevador con bloqueo sencillo de 1.219 mm (48"), pluma de cargador de troncos, brazo inferior/inferior de 4,73 m (15' 6") con talón móvil, zapatas con garras dobles de 700 mm (28"), sin garfio.
Tanque de combustible 262 gal (EE.UU.) 990 L
Sistema de enfriamiento 5 gal (EE.UU.) 20 L
Aceite del motor 8 gal (EE.UU.) 32 L
Mando de giro 3 gal (EE.UU.) 10.5 L
Mando final: cada uno 3 gal (EE.UU.) 9.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 101 gal (EE.UU.) 383 L
Tanque hidráulico 49 gal (EE.UU.) 185 L
Tanque de DEF 21 gal (EE.UU.) 80 L
Alcance máximo en la punta del brazo a nivel del suelo, constructor de caminos de aplicaciones forestales generales 38.3 pies 11690 mm
Alcance máximo en el soporte de garfio en la base a nivel del suelo, cargador de troncos inferior/bajo 43.1 pies 13130 mm
Nota (1) Configuración de aplicaciones generales forestales con un tren de rodaje alto y ancho, elevador de giro de 559 mm (22"), pluma de alcance, brazo de alcance de 3,9 m (12' 10”), zapatas con garras dobles de 700 mm (28") y cucharón HD de 1,64 m³ (2,14 yd³). Configuración de aplicaciones generales forestales con un tren de rodaje alto y ancho, elevador de giro de 559 mm (22"), pluma de alcance, brazo de alcance de 3,9 m (12' 10”), zapatas con garras dobles de 700 mm (28") y cucharón HD de 1,64 m³ (2,14 yd³).
Altura de transporte: cabina inclinada 12 pies 3670 mm
Altura del pasamanos 11.5 pies 3510 mm
Longitud: aplicaciones forestales generales, pluma extendida 50.6 pies 15430 mm
Longitud: cargador de troncos, pluma extendida 55.6 pies 16930 mm
Radio de giro de la cola 12.4 pies 3790 mm
Espacio libre del contrapeso 4.9 pies 1500 mm
Espacio libre sobre el suelo 2.5 pies 760 mm
Longitud de la cadena 18 pies 5490 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 14.6 pies 4450 mm
Entrevía de cadena 9.6 pies 2920 mm
Ancho de transporte 12 pies 3650 mm
Nota (1) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,1 kg de refrigerante (para elevadores de cabina de 22"/48") o 2,2 kg de refrigerante (para elevadores de cabina de 72"), que tiene un equivalente de CO2 de 3,003 o 3,146 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 2,1 kg de refrigerante (para elevadores de cabina de 22"/48") o 2,2 kg de refrigerante (para elevadores de cabina de 72"), que tiene un equivalente de CO2 de 3,003 o 3,146 toneladas métricas.

FM568 GF/FM568 LL Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Cabina forestal ROPS con ventanas de policarbonato
  • Cinturón de seguridad de arnés de 4 puntos
  • Asiento con calefacción y enfriamiento con suspensión neumática ajustable
  • Palancas universales integradas
  • Consola inclinable en el lado izquierdo (solo en la cabina con acceso lateral)
  • Monitor de pantalla táctil de alta resolución
  • Radio Bluetooth® integrada (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)
  • Tomacorrientes de 12 VCC
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Aire acondicionado automático de dos niveles
  • Luces LED en el techo y el suelo
  • Limpia y lavaparabrisas
  • Almacenamiento detrás del asiento
  • Parasol retráctil

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000CCA (x4)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED del chasis, la pluma/el brazo y la cabina
  • Alternador de 115 A
  • Arranque eléctrico de 24 voltios
  • Bocina y alarma de desplazamiento
  • Sistema Monitor de prearranque
  • Software de control de herramientas
  • Interruptor de parada del motor secundario

MOTOR

  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Control automático de velocidad del motor
  • Parada del motor en vacío automático
  • Capacidad de altitud de hasta 4.500 m (14.764')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de –32 °C (–25 °F)
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Sistema de filtro de combustible de dos etapas
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo y de la pluma
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable
  • Mando de giro de alto par
  • Válvula de amortiguación de rotación
  • Software de control de herramientas

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Puertas de servicio con traba
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Tanque hidráulico y tapas del combustible con traba
  • Plataformas de servicio con placa antideslizante y pernos de cabeza plana
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Alarma de desplazamiento
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara de visión trasera

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema integrado de administración del estado del vehículo
  • Plataforma de servicio con acceso lateral
  • Ubicaciones de llenado de combustible en el lado izquierdo o derecho
  • Los filtros de aceite del motor y de combustible están ubicados por grupo
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje alto y ancho
  • Cadenas lubricadas con grasa con retención firme del pasador
  • Pasarelas
  • Puntos de amarre
  • Tanque de combustible de contrapeso
  • Rodillos inferiores de servicio pesado
  • Protecciones del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Protectores inferiores de servicio pesado
  • Protectores guía de cadenas
  • Mandos finales de barra de tiro alta
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Unión giratoria hidráulica de servicio pesado
  • Protector de unión giratoria hidráulica de servicio pesado

FM568 GF/FM568 LL Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 6,5m (21'4")
  • Pluma de cargador de troncos de 7,09 m (23' 3")
  • Brazo de alcance de 3,2 m (10' 6 ")
  • Brazo de alcance de 3,9 m (12 ' 10 ")
  • Brazo superior/bajo de 4,73 m (15' 6")
  • Brazo de abrazadera principal de 4,73 m (15' 6")
  • Varillaje del cucharón familia DB

CABINA

  • Acceso trasero
  • Acceso lateral
  • Barra colectora inclinable de 559 mm (22")
  • Barra colectora inclinable de 1.219 mm (48")
  • Barra colectora inclinable de 1.829 mm (72")
  • Montajes para radio CB
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Iluminación de primera calidad de máquinas forestales de primera calidad: 6 luces LED adicionales (14 en total)
  • Iluminación de primera calidad del cargador de troncos: 10 luces LED adicionales (18 en total)

MOTOR

  • Paquete de arranque en frío con calentador del bloque y asistencia con éter

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de presión media

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de inclinación de cabina de traba sencilla (solo para cabinas de entrada trasera)
  • Luz de barra colectora de cabina
  • Iluminación de inspección
  • Alarma de giro
  • Cámara del lado derecho

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas con garras simples de 700 mm (28")
  • Zapatas de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas con garras triples de 850 mm (33")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo FM568 GF/FM568 LL se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568

Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568
Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568
Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568
Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568
Máquina Forestal de Servicio General y Cargador de Troncos FM568