Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
SPÉCIFICATIONS |
H110 GC |
H115 GC |
H120 GC |
H130 GC |
H140 GC |
H160 GC |
H180 GC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids en ordre de marche | kg (lb) |
1237-1262 (2721-2776) |
1327-1388 (2919-3054) |
1826-1866 (4017-4105) |
2364-2384 (5201-5245) |
3017-3074 (6637-6763) |
3050-3194 (6724-7041) |
4200-4232 (9260-9330) |
Fréquence d'impact | blows/min. | 450 - 650 | 450 - 800 | 400 - 800 | 350 - 700 | 250 -550 | 200 -450 | 200 -400 |
Classe énergétique | J (ft.lb.) |
2000 (1475) |
3000 (2212) |
4000 (2950) |
6000 (4425) |
7500 (5531) |
10170 (7500) |
14578 (10750) |
Débit d'huile acceptable | lpm (gpm) | 80-100 (21-26) | 90-120 (24-32) | 125-150 (33-40) | 160-190 (42-50) | 180-220 (48-58) | 190-260 (50-68) | 250-300 (66-79) |
Pression en ordre de marche | kPa (psi) |
14000-16000 (2030-2320) |
15000-17000 (2175-2465) |
16000-18000 (2320-2610) |
16000-18000 (2320-2610) |
16000-18000 (2320-2610) |
16000-18000 (2320-2610) |
16000-18000 (2320-2610) |
Pour en avoir plus, téléchargez la brochure