Le nouveau cercle hautes performances pour les niveleuses Cat® améliorent le rendement, l'efficacité et la disponibilité des machines
Le nouveau cercle HPC améliore le rendement, l'efficacité et la disponibilité des machines par rapport à la précédente série de niveleuses Cat dans les applications de terrassement et de construction routière.
Points forts
- La nouvelle conception des roulements entièrement étanches réduit les points de contact pour le conducteur et prolonge les intervalles d'entretien
- Offre un couple de cercle accru, de meilleures performances et une durabilité améliorée
- S'applique à la conception la plus récente des Niveleuses 140 JOY, 150 JOY et 160 JOY Cat®
IRVING, Texas, 11 août 2025―La nouvelle conception de cercle hautes performances (HPC, High Performance Circle) disponible pour les Niveleuses 140 JOY, 150 JOY et 160 JOY Cat® d'aujourd'hui permet d'éliminer des heures d'entretien mensuel prévu pour les inspections fréquentes, le remplacement des bandes d'usure et les réglages des patins de cercle associés aux conceptions de cercle conventionnelles. Le nouveau cercle HPC améliore le rendement, l'efficacité et la disponibilité des machines par rapport à la précédente série de niveleuses Cat dans les applications de terrassement et de construction routière.
Pablo dos Santos
Spécialiste mondial des applications produits pour niveleuses
Caterpillar
Conception éprouvée
Adopté à partir du réducteur d'orientation des pelles hydrauliques Cat et de l'entraînement à vis sans fin des niveleuses 14, le cercle HPC est doté d'une conception à roulements entièrement étanches. Il remplace le cercle ouvert et la barre d'attelage précédents, réduisant ainsi les points de contact pour le conducteur, prolongeant les intervalles d'entretien et améliorant la disponibilité de la machine. De plus, le cercle HPC assure une rotation fluide et sans effort de la lame et aide à respecter les tolérances d'élévation du chantier et de la conception de la route.
Entretien réduit, sécurité améliorée
Le nouveau cercle HPC conserve la même interface de connexion de machine que la barre d'attelage/le cercle/le bouclier standard. Une forme innovante de l'engrenage à pignons avec un diamètre d'arbre important garantit un fonctionnement durable et permet de déposer l'entraînement verticalement sans réglage. Les repères de goujon positionnent précisément les moteurs pour simplifier l'entretien, optimiser le contact des dents et prolonger la durée de vie du pignon. Sa nouvelle conception améliore la fiabilité des composants afin de réduire les temps d'arrêt et les coûts d'entretien.
La nouvelle conception augmente considérablement la durée de vie entre le cercle et la barre d'attelage, et réduit le risque de jeu excessif entre le cercle et la surface de la barre d'attelage. Son réservoir de graisse centralisé permet un entretien rapide et facile, tandis que la couronne dentée facilement accessible permet une inspection et un entretien plus rapides.
Outre la réduction du coût total de propriété, la diminution de l'entretien du cercle réduit la manipulation des composants nécessaire à l'entretien correct de la machine, ce qui améliore la sécurité des techniciens d'entretien.' Si les dents de cercle ont atteint leur limite d'usure, elles peuvent être pivotées à 180° afin de doubler la durée de service du composant.
Pour plus d'informations sur la nouvelle conception du cercle HPC des Niveleuses 140 JOY, 150 JOY et 160 JOY, veuillez contacter un concessionnaire Cat ou consulter le site cat.com.
Spécifications du cercle hautes performances Cat®
Cercle |
|
Diamètre – mm (in) |
1 530 (60,2) |
Hauteur – mm (in) |
139 (5,5) |
Épaisseur du support de lame – mm (in) |
90 (3,5) |
Barre d'attelage |
|
Hauteur – mm (in) |
154,4 (6,0) |
Épaisseur – mm (in) |
12,7 (0,5) |
Vitesse du cercle (tr/min) |
1,22 |
# # #
À propos de Caterpillar :
avec des ventes et des recettes s'élevant à 64,8 milliards de $ en 2024, Caterpillar Inc. est le premier constructeur au monde d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel pour chantiers, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel. Depuis presque 100 ans, nous aidons nos clients à bâtir un monde meilleur et durable, et sommes engagés en faveur d'un futur avec une empreinte en carbone réduite. Nos produits et services innovants, qui bénéficient de l'assistance de notre réseau mondial de concessionnaires, apportent une valeur exceptionnelle qui permet aux clients de réussir. Caterpillar opère sur tous les continents, principalement dans trois principaux segments (Secteurs de la construction, Secteurs des ressources et Énergie et Transport) et propose des financements et des services associés via son segment Financial Products. Consultez notre site caterpillar.com ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTE À L'ATTENTION DES RÉDACTEURS : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque déposée de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
Contact presse :
Amy Doughty
Représentante Caterpillar auprès de la presse professionnelle
Amy.Doughty@cat.com
Diffusion : Afrique, Moyen-Orient, Turquie, Brésil, Indonésie
Numéro de version : 160PR25 — Août 2025
Les nouveautés relatives aux produits
-
Caterpillar annonce la nouvelle pelle hydraulique sur pneus M320 Cat®
La nouvelle pelle hydraulique sur pneus M320 Cat® offre une facilité d'utilisation, une efficacité et une stabilité accrues, ainsi qu'une réduction des coûts d'exploitation.
En savoir plus -
Caterpillar présente le nouveau tombereau à caisse large Cat® 707, doté d'une conception réparable et économique
Le nouveau tombereau à caisse large Cat® 707, d'une grande durabilité, présente une fonctionnalité de groupe motopropulseur Cat entièrement intégré, comprenant un moteur Cat C13, une transmission automatique Cat et des essieux Cat exclusifs.
En savoir plus -
Facile d'exploitation et d'utilisation, la nouvelle Chargeuse sur pneus 980 GC Cat® offre des performances élevées et des coûts d'exploitation réduits
La nouvelle Chargeuse sur pneus 980 GC Cat® à usage intensif offre une faible consommation de carburant grâce à un ventilateur à vitesse variable, un circuit hydraulique à détection de charge, des commandes intuitives et des godets Série Performance.
En savoir plus -
Les ressources explicatives de Caterpillar aident les clients à entretenir leurs équipements en toute confiance
Caterpillar a récemment mis en ligne une bibliothèque complète de vidéos explicatives destinées clients qui préfèrent effectuer eux-mêmes l’entretien et les réparations de leurs équipements.
En savoir plus