| Masse volumique du matériau | 1685 lb/yd³ 1 t/m³ |
| Ensemble de renfort | Usage normal Usage normal |
| Capacité | 13.6 yd³ 10.4 m³ |
| Poids | 16455 lb 7464 kg |
| Largeur extérieure | 120 in 3040 mm |
| Largeur intérieure | 112 in 2841 mm |
Godets - Pelles chargeuses pour applications minières 10,4 m (13,6 yd) charbon
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Masse volumique du matériau
- 1685 lb/yd³
- 1 t/m³
- Ensemble de renfort
- Usage normal
- Usage normal
- Capacité
- 13.6 yd³
- 10.4 m³
Vue d'ensemble
Godets spécifiquement conçus pour la production et pour la densité et l'abrasion inférieure du charbon.
Spécifications produit pour 10,4 m (13,6 yd) charbon
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Godet à charbon de 10,4 m (13,6 yd) pour la Pelle minière hydraulique 6015B
Les nouveaux godets à usage normal pour 6015B
Nombre de passages adapté aux tombereaux Cat.
Godets dimensionnés pour votre machine et votre activité.